új
A komponenstől a rendszerig – kapcsolószekrényekbe és terepi installáláshoz.
Az Ön rendszereinek professzionális automatizálása: a decentralizált vízellátástól a rendkívül összetett járműipari fényező gyártósorig. A Phoenix Contact mindig a feladatához illő PLC-ket, I/O rendszereket és PLC szoftvereket kínálja Önnek.
új
új
új
új
új
új
A PLCnext Controls révén a PLCnext Technology nyílt automatizálási platform első PLC-i állnak rendelkezésre. Ezek szabadalommal védett rendszerek korlátozásai nélkül teszik lehetővé automatizálási projektek megvalósítását. Kapcsolódjon Ön is közvetlenül a Proficloud rendszerhez, és integrálja egyedileg a felhőalapú szolgáltatásokat és a jövő technológiáit.
A PLCnext Technology jól bevált szoftvereszközök alapján teszi lehetővé a párhuzamos programozást. Ezek a Visual Studio, az Eclipse, a Matlab Simulink és a PLCnext Engineer, valamint a létrehozott programkódok szabadon választható összekapcsolása. Így pl. szabadon kombinálhatja az IEC 61131-3 funkciókat a C/C++, C# vagy Matlab® Simulink® rutinokkal, és ezeket egyetlen komplett rendszerré ötvözheti.
A Phoenix Contact széles PLC-választékot kínál minden követelményhez. Válasszon Ön is a programozható logikai vezérlők (PLC) közül a kis vagy közepes rendszerekhez. Megfelelő I/O-kkal felszerelt PLC rendszerek, nagy teljesítményű PLC-k a nagy igényeket támasztó automatizálási feladatokhoz. Szoftveres PLC-k teszik teljessé a termékválasztékot, segítségükkel ipari PC-it Ön is nagy teljesítményű vezérlővé alakíthatja.
Válasszon a kapcsolószekrényhez való I/O modulok és I/O sorkapcsok széles kínálatából – különösen gyors adatkommunikációhoz is. Így pl. biztonsági alkalmazásokat valósíthat meg PROFIsafe moduljainkkal, vagy akár biztonsági vezérlő nélkül, a SafetyBridge technológiával.
I/O rendszereink ideálisan kombinálhatók a Phoenix Contact programozható logikai vezérlőivel.
Terepi alkalmazásra gazdag funkcionalitású, modulárisan bővíthető I/O készülékeinket, vagy mostoha ipari környezethez blokkfelépítésű, különösen robusztus készülékeinket használhatja.
Az IO-Link/Analog konvertereinkkel és az IO-Link master készülékekkel a terepen is különösen rugalmas lehet és árnyékolt vezetékek nélkül valósíthatja meg az analóg kommunikációt.
Az ILC 2050 BI PLC-vel épületek, számítóközpontok és osztott ingatlanok infrastruktúrájának különböző egységei automatizálhatók.
Ez a készülék sokféle interfésszel rendelkezik és támogatja az épületautomatizálás szempontjából lényeges protokollokat. A különböző adattípusok szabványosítása lehetővé teszi az IoT alapú automatizálást.
Kisebb automatizálási feladatait valósítsa meg Ön is a PLC logic logikai relérendszerrel. Ez egyesíti a logikai funkciókat ellátó dugaszolható relék előnyeit az intuitív szoftverrel.
Az olyan technológiák, mint a direkt rugós csatlakozás, a Bluetooth és a speciálisan kifejlesztett PLC-logic alkalmazás, megkönnyítik az integrálást, a felügyeletet és a kezelést.
Lépjen be velünk a PLCnext Technology-val a nyitott automatizálás világába.
A PLCnext weboldalra
"$pageName"