Kéziszerszámok vágáshoz, csavarozáshoz és krimpeléshez az ipar és a kézművesség számára

Kéziszerszámok az ipar és a kézművesség számára

Kéziszerszámok a vágáshoz, csupaszoláshoz, krimpeléshez, csavarozáshoz és méréshez – szerszámválasztékunk az elektrotechnika minden alkalmazásához megfelelő kéziszerszámot tartalmaz. A kínálat legvonzóbb jellemzői a kényelmes kezelés és a lehető legkiválóbb minőség. A professzionális szerszámok képezik a nagyon jó munkaeredmények előfeltételét. Kéziszerszámaink alaptulajdonságai a pontosság, a hosszú élettartam és a hatékonyság.

Önnek nyújtott előnyök

  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészeknek és nyersanyagoknak köszönhetően
  • Egyszerű és kellemes kezelés az ergonomikus formájú fogantyúk révén
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően

Kéziszerszámok minden alkalmazáshoz

A Phoenix Contact az iparban alkalmazható kéziszerszámok teljes választékát kínálja, és ezáltal garantálja a folyamatlánc valamennyi tevékenységének professzionális elvégzését. Kéziszerszámaink alaptulajdonságai a minőség, a pontosság, a hosszú élettartam és a hatékonyság.

A kéziszerszámok a speciálisan edzett szerszámacél kivitelnek köszönhetően állandó feldolgozási minőséget kínálnak. Szerszámaink tartós használata során Önnek hasznára lesznek az ergonomikus kialakítású fogantyúformák, valamint a különleges konstrukciós jellemzők által lehetővé tett csekély kézi erők.

A CUTFOX 18 kábelvágó kábelvágás közben
WIREFOX 10 csupaszoló szerszám egy vezető csupaszolása közben
CRIMPFOX DUO 16S krimpelőfogó használatban
SCREWFOX csavarhúzó alkalmazása a kapcsolószekrényben
A CUTFOX 18 kábelvágó kábelvágás közben

A vezetők szakszerű és tartós megmunkálásához minőségi szerszámokra van szükség.
Kéziszerszámaink minden alkalmazási esethez optimális kábelvágót kínálnak. Különböző kivitelek kaphatók a max. 100 mm átmérőjű kábelek megmunkálásához.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Hosszú életű – speciálisan edzett és hőkezelt vágóélek
  • Könnyen kezelhető - optimális karos áttétel és vágóél-geometria
  • Csuklókímélő és fáradságmentes kezelés az ergonomikus formájú markolatok révén

Bővebb információ a vágószerszámokról
WIREFOX 10 csupaszoló szerszám egy vezető csupaszolása közben

A csupaszolás minden formájához megtalálja az ideális szerszámot.
Precíz kéziszerszámaink legmeggyőzőbb tulajdonságai a különlegesen edzett kések speciális geometriái, valamint az ergonomikus kialakítás.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Szabványos vagy speciális szigetelésű vezetők és vezetékek pontos és biztonságos csupaszolása
  • Sokoldalú alkalmazás az egyszerűen cserélhető késkazetták révén
  • Kevéssé fárasztó és csúszásmentes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően

Bővebben a csupaszoló szerszámokról
CRIMPFOX DUO 16S krimpelőfogó használatban

A CRIMPFOX termékcsalád széles termékválasztéka a professzionális krimpelőfogók új generációját képviseli. A speciális erőáttételi elv akár 30%-kal is csökkenti a szükséges működtető erőt. A kéziszerszámok markolatának optimális geometriája elősegíti a fáradságmentes és kényelmes munkát.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Egyszerű és kényelmes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
  • Folyamatbiztonság a beépített kényszerzár révén
  • Az optimális emelőáttételek fáradságmentes használatot tesznek lehetővé

Bővebben a krimpelőszerszámokról
SCREWFOX csavarhúzó alkalmazása a kapcsolószekrényben

A Phoenix Contact kínálatában Ön is megtalálja a megfelelő csavarozószerszámot − legyen szó akár bitekről, különböző méretű és hajtású csavarhúzókról, akkumulátoros vagy kézi nyomatékcsavarozókról.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Hosszú élettartam: speciálisan edzett és nemesített hajtások
  • A speciális kétkomponensű markolatok nagy nyomaték átvitelét teszik lehetővé
  • A jó minőségű részegységek és anyagok garantálják a tartósságot

Bővebben a csavarozószerszámokról
A TESTFOX termékcsaládba tartozó feszültségvizsgáló alkalmazása a kapcsolószekrényben
A MICROFOX termékcsalád elektronikai fogói használatban
UNIFOX kábelkötöző fogó kézben fogva
A TESTFOX termékcsaládba tartozó feszültségvizsgáló alkalmazása a kapcsolószekrényben

A TESTFOX termékcsaládhoz tartozó vizsgálószerszám és mérőszerszám az érvényes nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelően bevizsgált és engedélyezett.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Robusztusság és hosszú élettartam a speciális ütésálló műanyagok révén
  • Sokféle funkció: minden standard mérés elvégezhető egyetlen kompakt készülékkel
  • Hibátlan mérés: a meddő feszültség által okozott hibás mérések ki vannak zárva

Bővebben a vizsgáló- és mérőszerszámokról
A MICROFOX termékcsalád elektronikai fogói használatban

A legfinomabb szerelési munkák, a nyomtatott áramköri lapok beültetése, precíz hajlítás és vágás: mindezekhez használja Ön is a MICROFOX termékcsalád speciális kéziszerszámait. A beépített kettős laprugó és a csúszásmentes fogantyú garantálják a pontos munkát.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Az elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülések ellen védett (ESD) kivitel segítségével
  • Nagy precizitás: szűk tűrések a gyártásnál
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén

További információ az elektronikus szerszámokról
UNIFOX kábelkötöző fogó kézben fogva

Az UNIFOX termékcsalád tagjai kiválóan alkalmasak a kapcsolószekrény környékén végzett munkákhoz, a speciális és általános ipari alkalmazásokhoz. Válassza a kombinált funkciókkal rendelkező innovatív kéziszerszámokat.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Hosszú élettartam a speciálisan edzett és nemesített megfogó és vágófelületek révén
  • Kevés erő szükséges az emelő optimális áttételének köszönhetően
  • Csuklókímélő és fáradságmentes kezelés az ergonomikus formájú markolatok révén

Bővebb információ az univerzális szerszámokról
Profilvágó vezetékező csatornák hosszra vágásához

Profilvágó vezetékező csatornák hosszra vágásához

Profil- és sínvágó

A Phoenix Contact profil- és sínvágószerszámai néhány másodperc alatt átvágják a max. 2,5 mm vastagságú anyagokat – az erőt megtakarító emelőkaros mechanizmus teszi ezt lehetővé. A gravírozott mérősín, a megvezetők és az ütközők gondoskodnak a derékszögűségről a milliméteres pontosságú feldolgozás során.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Nincs szükség utómunkára: forgács- és sorjamentes leválasztás
  • Kevés erő szükséges a karos áttételnek köszönhetően, ezért kíméli az ízületeket
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
Különböző kéziszerszámokkal felszerelt szerszámtáska

Szerszámkészlet kéziszerszámokkal

Egyedi szerszámkészletek

Állítsa össze szerszámkészletét egyéni igényei szerint:
Különböző táskákat kínálunk a tipikus alkalmazási lehetőségekhez; ezekbe egyedileg, szabad választása szerint válogathatja össze a kéziszerszámokat:

Önnek nyújtott előnyök:

  • Áttekinthető tárolás a különböző táskaformáknak köszönhetően
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagok révén
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
Krimpelőszerszám egyedi gravírozása lézerrel

Lézergravírozott kéziszerszámok

Egyedi szerszámjelölés

A csupaszoló- és krimpelőszerszámainkat most tartós lézeres gravírozással lehet ellátni. Ezáltal személyessé és egyedivé lehet tenni a szerszámokat, így azok tényleg az Ön kéziszerszámai lesznek.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Jól olvasható és tartós lézeres jelölés
  • Személyhez és tevékenységhez kötődő jelölés
  • Az elcserélés és a lopás megelőzése
Árnyéktábla kéziszerszámokhoz

Egyedi árnyéktáblák

Egyedi árnyéktáblák A szerszámok optimális rendszerezése érdekében

A TECSAFE-val való együttműködésünk révén további személyre szabott megoldásokat kínálunk Önnek a jobb rendszerezés és a nagyobb hatékonyság érdekében. Az online áruházban személyre szabott habbetéteket konfigurálhat és rendelhet meg. Válassza ki Phoenix Contact-szerszámait az online konfigurátorban, és áthúzással (drag & drop) integrálja őket könnyedén saját árnyéktábláiba. Rendeljen akár 1 darabos mennyiséget, és optimalizálja munkafolyamatait.

A szállítás jelenleg Németország és az EU területén található szállítási címekre lehetséges.

Brosúra: TOOLS
Mindenhez a megfelelő szerszámot

Termékválasztékunk áttekintése: ez a brosúra átfogó információkat és műszaki adatokat nyújt kéziszerszámainkról, automata szerszámainkról, érvéghüvelyeinkről és csatlakozóinkról.

Ugrás a brosúrához
A TOOLS című termékbrosúra borítóképe