Kapcsolószekrény-kulcs, fémből, minden ismert kapcsolószekrényhez
Univerzális szerszám
Az UNIFOX termékcsalád univerzális szerszámai közé különböző alkalmazásokhoz való szerszámok tartoznak: a több funkciót egyesítő univerzális szerszámoktól a kábelkötegelő fogókon át egészen a vezetékcsatorna-ollókig sokféle alkalmazási lehetőséget kínálunk.
Hegyescsőrű fogó vágóéllel, 45°-ban döntött, a fogófelület fogazott, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szerint vizsgálva
Kábelkötegelő fogó, 2,2 - 4,8 mm széles műanyag kábelkötegelőkhöz, 1,6 mm-es anyagvastagságig
Hegyescsőrű fogó vágóéllel, a fogófelület fogazott, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szerint vizsgálva
Kombinált fogó, fogazott fogófelület, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szabvány szerint bevizsgálva, mérete: 180 mm
Kábelkötegelő fogó, 2,2 - 4,8 mm széles műanyag kábelkötegelőkhöz, 1,6 mm-es anyagvastagságig
Kombinált fogó, döntött forma, nyitó rugóval és rögzítővel, ellentétesen fogazott fogófelület, beépített csillagkulcs M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálva
Kapcsolószekrény-kulcs, fém, minden általános zárformához: 3‑5 mm-es duplatollú, 5, 6, 7-8, 9-10 mm-es négyszögletű, 7,8-9, 10-11 mm-es háromszögletű, 6 mm-es speciális
Kombinált fogó, 165 mm, fogazott fogófelület, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szabvány szerint bevizsgálva
Laposcsőrű fogó, finom fogazású fogófelület, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálás
Előnyei
- Hosszú élettartam a speciálisan edzett és nemesített megfogó és vágófelületek révén
- Kevés erő szükséges az emelő optimális áttételének köszönhetően
- Csuklókímélő és fáradságmentes kezelés az ergonomikus formájú markolatok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
UNIFOX-MP többfunkciós fogók
Ezek a mindenesek a fogók között. Kombinált funkcióiknak köszönhetően a többfunkciós fogók ideálisak a sokféle alkalmazásokhoz.
UNIFOX-MP többfunkciós fogóink igazi mindenesek, és hat ill. hét funkciót egyesítenek egyetlen fogóban. A fogók a fogás, a hajlítás és a huzalvágás mellett a kábelek lecsupaszítására és az érvéghüvelyek krimpelésére is használhatók. Mindkét többfunkciós fogó ergonomikus, két összetevőjű fogantyúval van ellátva. Szögletes hegyük megkönnyíti a süllyesztett dobozok átlyukasztását és sorjátlanítását. Az UNIFOX-MP 6-1 készülékkel könnyedén és zúzásmentesen lehet elvágni a kábeleket. Az UNIFOX-MP 7-1 viszont el van látva egy oldalcsípőfogóval a finom és közepesen kemény huzal, valamint a zongorahúr vágásához. A fogónak van egy krimpelési területe is a szigetelt gyűrűs kábelsarukhoz.
UNIFOX-WRENCH fogókulcsok
A fogókulcs egy szerszámban egyesíti a fogó és a csavarkulcs funkcióit. Tökéletesen alkalmas anyák és csavarok megfogására, megtartására, hajlítására és elfordítására.
UNIFOX-WRENCH fogókulcsaink három különböző méretben kaphatók. A fokozatmentesen állítható nyomógombos beállításnak köszönhetően a fogókulcsok gyorsan hozzáigazíthatók a különböző kulcsnyílásokhoz. A meglévő skála segítségével a kívánt kulcsnyílás könnyen beállítható előre is. A fogókulcsok párhuzamosan eltolható, sima fogópofái megakadályozzák az érzékeny felületek sérülését, pl. krómozott vagy festett alkatrészeknél. A >10:1 karáttételi aránynak köszönhetően a fogókulcsok nagy szorítóerőt képesek kifejteni a biztos fogás érdekében.
Beszerelő és kiszerelő szerszám
Beszerelő és kiszerelő szerszámok
Minden krimpérintkezőhöz megtalálja a hozzá tartozó szerelő és kiszerelő szerszámot. A HEAVYCON érintkezők szerelésére és kiszerelésére alkalmas szerszámok legfőbb jellemzői a sokoldalú alkalmazhatóság és a hosszú élettartam.
Szerelési hiba vagy kábelezési módosítás esetén a már bepattintott érintkezőt ismét el kell távolítani. Ehhez használja kioldószerszámainkat.
Kis vezeték-keresztmetszeteknél szerelőszerszámot kell alkalmazni. Ezekkel biztonságosan bepréselhetők a krimpérintkezők az érintkezőbetétbe.
A fogantyúba épített leesésvédelem eltolható. A leesésvédelem megbízhatóan védi a szerszámok csatlakozóprofilját a szállítás vagy a tárolás során.
Kombinált és hegyescsőrű fogók
VDE védőszigetelt univerzális fogók
A Phoenix Contact VDE védőszigetelt univerzális fogóit különféle célokra lehet használni. Hasznosítsa a kombinált funkciókat.
Kombinált fogók
- egyenes vagy ergonomikusan döntött forma,
- rugós visszaállítás,
- fogazott fogófelületek,
- beépített vágó.
Hegyescsőrű fogók
- egyenes és 45°-ban döntött fogócsúcs,
- fogazott fogófelületek és induktívan edzett vágóélek.
Lapos, kerekcsőrű és vízszerelő fogó
- fogazott fogófelületek,
- kovácsolt és olajban edzett betét.
UNIFOX kábelkötegelő fogók
Kábelkötegelő fogók
A vezetők és vezetékek kötegelése és rögzítése: a Phoenix Contact UNIFOX kábelkötegelő fogóival a műanyag és fém kábelkötegelőket gyorsan és kényelmesen lehet feldolgozni.
Ezenkívül:
- A feszítőerőt fokozatmentesen be lehet állítani, a beállítás egy skálán látszik a fogantyúnál. A kívánt feszítőerő elérésekor a kötegelő kiálló maradékát levágja a fogó.
- A szerszámokon kívül műanyagból és fémből készült kábelkötegelők is kaphatók.