UNIFOX-C VDE - Kombinált fogó
1212202

Kombinált fogó, fogazott fogófelület, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC szabvány szerint bevizsgálva, mérete: 180 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Ergonomikus kialakítású fogantyúk a fáradságmentes munkához
A kedvező áttételi arányok jó tartást és vágási teljesítményt tesznek lehetővé
Érezhetően kisebb erőkifejtés a felhasználó részéről
Speciális szerszámacél hosszú távú használathoz
Fogazott fogófelület és éles vágóél
Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű fogantyúkkal a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
VDE-ellenőrzött