Kábelvágó, rézhez és alumíniumhoz 12 mm-es átmérőig (35 mm2-es keresztmetszetig)
Vágószerszám
A CUTFOX termékcsaládba tartozó vágószerszámok hosszú élettartam mellett lehetővé teszik a vezetők szakszerű megmunkálását. A különösen robusztus vágószerszámok forgács és szétnyomás nélkül darabolnak. A profilos és sínes felépítésű vágószerszámok néhány másodperc alatt átvágják a max. 2,5 mm vastagságú anyagokat – az erőt megtakarító emelőkaros mechanizmus teszi ezt lehetővé.
Kábelvágó, precíziós vágó rézhez és alumíniumhoz 70 mm2-es keresztmetszetig, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálás
Kábelvágó,hajlított, rézhez és alumíniumhoz 18 mm-es átmérőig (50 mm2-es keresztmetszetig)
Oldalvágó kemény (zongorahúr) és puha huzalokhoz, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálással
Villanyszerelő-olló, nagy vágási teljesítmény a vágórész mikrofogazása révén, mélyedés többerű kábelek köpenyének eltávolításához, használható rézhez, alumíniumhoz, kevlárszálakhoz és műanyaghoz, kétrészes fogantyúk a lecsúszást gátló puha zónával, ergonomikus kialakítás, utánállítható csavaros csukló, védőtok övcsipesszel
Oldal-csípőfogó, 130 mm, induktív keményítésű vágóélekkel, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgált
Vágószerszám, az FBS ... dugaszolható áthidalók és az EB ... behelyezhető áthidalók egyes áthidaló lapjainak leválasztására
Egykezes átkötőhíd-vágó, FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12 fix hidakhoz
Kábelvágó, racsni funkcióval, rézhez és alumíniumhoz 25 mm-es átmérőig (185 mm2-es keresztmetszetig)
Gyűrűs kábelvágó, racsni funkcióval, rézhez és alumíniumhoz 45 mm-es átmérőig (300 mm2-es keresztmetszetig)
Előnyei
- Hosszú élettartam a speciálisan edzett és hőkezelt vágóélek révén
- Kis erőfeszítés szükséges a optimális karos áttételnek és vágóél-geometriának köszönhetően
- Csuklókímélő és fáradságmentes kezelés az ergonomikus formájú markolatok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
CUTFOX 35 racsnis kábelvágó
Kényelmesen vágni
Vágószerszámok a kényelmes és fáradságtól mentes vágásokért: a CUTFOX terméksorozatból minden feladathoz optimális vágószerszámot kínálunk.
A max. 1400 mm² keresztmetszetű és 100 mm átmérőjű vezetők és vezetékek szinte teljesen szétnyomás nélkül feldolgozhatók. A vágószerszámok racsnis mechanizmusa révén még az akár 100 mm átmérőjű nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is nagyon csekély erőkifejtésre van szükség.
Változatlan vágási minőséggel darabolhatók még a rendkívül kemény anyagok is, pl. a zongorahúr és a rugóacél.
PPS BASIC profilvágó szerszám
Milliméteres pontosságú vágás
A profil- és sínvágóval forgács- és sorjamentesen lehet levágni a műanyag- és fémprofilokat.
A profil- és sínvágóknál a hosszt pontosan be lehet állítani egy ütközővel. A mérősín gravírozott milliméter/hüvely beosztású része tartósan védett kivitelű a lekopás megakadályozására. A gravírozott mérősín, a megvezetők és az ütközők gondoskodnak a derékszögűségről a milliméteres pontosságú feldolgozás során.