CUTFOX 16 VDE - Kábelvágó szerszám
1212126

Kábelvágó, precíziós vágó rézhez és alumíniumhoz 50 mm2-es keresztmetszetig, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

VDE-ellenőrzött
Speciális szerszámacél hosszú távú használathoz
Precíziós vágóél makro fogazással
Utánállítható csavaros csukló
Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű fogantyúkkal a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához