Kábelvágó, racsni funkcióval, rézhez és alumíniumhoz 35 mm-es átmérőig (240 mm2-es keresztmetszetig)
Vágószerszám
A CUTFOX termékcsaládba tartozó vágószerszámok hosszú élettartam mellett lehetővé teszik a vezetők szakszerű megmunkálását. A különösen robusztus vágószerszámok forgács és szétnyomás nélkül darabolnak. A profilos és sínes felépítésű vágószerszámok néhány másodperc alatt átvágják a max. 2,5 mm vastagságú anyagokat – az erőt megtakarító emelőkaros mechanizmus teszi ezt lehetővé.
Kábelvágó, racsni funkcióval, rézhez és alumíniumhoz 25 mm-es átmérőig (185 mm2-es keresztmetszetig)
Oldalvágó, hajlított kivitel, mérete 180mm
Többfunkciós olló, a vágórész mikrofogazású, használható kartonhoz, alumíniumhoz, kevlárszálakhoz és műanyaghoz, külső penge a ragasztószalag biztonságos leválasztásához, kétrészes fogantyúk a lecsúszást gátló puha zónával, ergonomikus kialakítás, utánállítható csavaros csukló, védőtokkal
Előnyei
- Hosszú élettartam a speciálisan edzett és hőkezelt vágóélek révén
- Kis erőfeszítés szükséges a optimális karos áttételnek és vágóél-geometriának köszönhetően
- Csuklókímélő és fáradságmentes kezelés az ergonomikus formájú markolatok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
CUTFOX 35 racsnis kábelvágó
Kényelmesen vágni
Vágószerszámok a kényelmes és fáradságtól mentes vágásokért: a CUTFOX terméksorozatból minden feladathoz optimális vágószerszámot kínálunk.
A max. 1400 mm² keresztmetszetű és 100 mm átmérőjű vezetők és vezetékek szinte teljesen szétnyomás nélkül feldolgozhatók. A vágószerszámok racsnis mechanizmusa révén még az akár 100 mm átmérőjű nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is nagyon csekély erőkifejtésre van szükség.
Változatlan vágási minőséggel darabolhatók még a rendkívül kemény anyagok is, pl. a zongorahúr és a rugóacél.
PPS BASIC profilvágó szerszám
Milliméteres pontosságú vágás
A profil- és sínvágóval forgács- és sorjamentesen lehet levágni a műanyag- és fémprofilokat.
A profil- és sínvágóknál a hosszt pontosan be lehet állítani egy ütközővel. A mérősín gravírozott milliméter/hüvely beosztású része tartósan védett kivitelű a lekopás megakadályozására. A gravírozott mérősín, a megvezetők és az ütközők gondoskodnak a derékszögűségről a milliméteres pontosságú feldolgozás során.