CUTFOX 25 - Kábelvágó szerszám
1212130

Kábelvágó, racsni funkcióval, rézhez és alumíniumhoz 25 mm-es átmérőig (185 mm2-es keresztmetszetig)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A kábelvágók nagy igénybevételnek kitett alkatrészei nemesített vagy különlegesen edzett kivitelűek
Tiszta és pontos vágások, még vastagabb kábelek esetén is
A racsnis szerkezet révén kisebb erőkifejtés szükséges
Ergonomikus kialakítású fogantyúk a fáradságmentes munkához