Vankat pyöröpistoliittimet signaaleja ja tehoa varten

Vankat pyöröpistoliittimet signaaleja ja tehoa varten

Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valmiskaapeleita tai kalustettavia malleja: Phoenix Contactin pyöröpistoliittimet tarjoavat nämä ja paljon muuta.

Edut

  • Käytössä luotettavia – vankan rakenteen ja korkealaatuisten materiaalien ansiosta
  • Puolella kierroksella nopea ja varma liitäntä – SPEEDCON-pikalukituksella
  • Signaalien häiriöttömään siirtoon – EMC-suojatuilla pistoliittimillä
  • Moninapainen ja tehokas – 19 napaa signaalinsiirtoon ja virta jopa 70 A

Itseasennettavat M23-pyöröpistoliittimet

M23 ADVANCE -sarja  

M23 ADVANCE -sarja

Vankka M23-pistoliitin signaalien siirtoon

  • 6- ... 19-napainen
  • EMC-suojattu
  • Puristusliitäntä
  • Mekaaninen koodaus mahdollista
  • Valinnaisesti SPEEDCON-pikalukituksella

Valmiskaapelit

Valmiskaapelit  

Valmiskaapelit

M17

  • 17 napaa signaalinsiirtoon
  • 9 napaa tehonsiirtoon, jopa 20 A saakka
  • Suora malli

M23

  • 17 napaa signaalinsiirtoon
  • 6 tai 8 napaa tehonsiirtoon, jopa 30 A saakka
  • Suora tai kulmikas malli
  • Kulmikas malli kääntyy ensi kertaa yli 240°

M40

  • 6 tai 8 napaa tehonsiirtoon, jopa 70 A saakka
  • Suora malli

Optimaalinen kaapelointi

Käännettävä M23-pyöröpistoliitin  

Käännettävä M23-pyöröpistoliitin

Ensi kertaa käännettävä: Kulmamallinen M23-pyöröpistoliitin kääntyy ensi kertaa yli 240°. Näin optimaalinen, laitteistolle sopiva kaapelointi on mahdollista.

Nopea asennus

Valinnaisesti SPEEDCON-pikalukituksella  

Valinnaisesti SPEEDCON-pikalukituksella

Vain puoli kierrosta: Phoenix Contactin SPEEDCON-pikalukituksella asennat pyöröpistoliittimet puolella kierroksella. Näin lyhennät asennusaikaa jopa 90 prosenttia.

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää pyöröpistoliittimistä signaaleja ja tehoa varten napsauttamalla seuraavaa painiketta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260