Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

M17 MPO -sarjan valokuitudataliittimet

Suuri liitäntätiheys vankassa paketissa: Phoenix Contact esittelee teollisuuskäyttöön soveltuvat MPO-pistoliittimet reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa. Kestävien valokuituliitäntöjen erikoisuutena on huippulaadukas kuituoptiikka, joka mahdollistaa vakaan kaistanleveyden pitkien tiedonsiirtomatkojen välillä.
M17 MPO -sarjan valokuitudataliittimet

Edut

  • Ihanteellinen tulevaisuuden datakaapelointiin: korkealuokkainen kuituoptiikka optimoidulla paluuvirtavaimennuksella
  • Kompakteilla laitepistoliittimillä yhteen telineeseen voidaan kytkeä jopa 72 valokuitukaapelia.
  • Suojaa häiriöitä vastaan: kestävä ruuviliitäntä mahdollistaa erittäin suuren vetolujuuden
  • Plug and play: esikalustetut komponentit helppoon asennukseen ilman ylimääräisiä työkaluja
  • Helppo hankinta: laitepistoliittimet, kaapeliliittimet, jakorasiat ja johdot yhdestä paikasta
Kestävät M17 MPO -sarjan dataliittimet

Kestävät M17 MPO -sarjan dataliittimet

Valokuituliittimet soveltuvat hyvin reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa, ja yhteen telineeseen voidaan kytkeä jopa 72 valokuitukaapelia.

Valokuitudataliittimet

Valokuitudataliittimet

Phoenix Contactilla on sopiva liitäntätekniikka valokuitukaapelointiin. Laiteliitännät, patch-paneeli, kytkimet ja jakajat DIN-kiskoja varten täydentävät valikoimaa.

Teollisuuskäyttöön soveltuvat MPO-pistoliittimet reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa

Teollisuuskäyttöön soveltuvat MPO-pistoliittimet reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa.
Teollisuuskäyttöön soveltuvat MPO-pistoliittimet YouTube