Hybridipistoliittimet

Kaikki samassa liittimessä

Kaikki samassa liittimessä

Hybridipistoliittimien kautta signaalit, data ja teho siirretään samanaikaisesti.

Phoenix Contactin tuotevalikoimaan kuuluvat hybridipistoliittimet tiedonsiirtoliitäntöjä ja tehokkaita moottoriliitäntöjä varten. Yhden pistoliittimen kautta data, signaalit ja teho siirtyvät kätevästi ja tilaa säästäen.

Edut

  • Yhdistämällä signaalit, data ja teho samaan pistokkeeseen säästyy aikaa ja tilaa.
  • Asennuskonsepti on täydellinen M12-hybridipistokkeen ja sopivan seinämäläpiviennin ansiosta.
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet erilaisten koteloratkaisujen ansiosta

Data ja teho siirtyvät ahtaimmissakin tiloissa M12-hybridipistoliittimillä

M12-hybridipistoliittimet  

M12-pistoliittimet teollisuus-Ethernetiin

Säästä aikaa ja tilaa: M12-hybridiliittimillä on nyt ensi kertaa mahdollista siirtää dataa jopa 100 Mbit/s ja virtaa jopa 6 A tilaa säästäen.

Hybridipistoliittimet suoraan moottoriliitäntään

Hybridipistoliittimet suoraan moottoriliitäntään  

Hybridipistoliittimet datan ja signaalien liittämiseksi moottoreihin

Push-in-liitäntäisellä hybridipistoliittimellä moottoriin voi siirtää samanaikaisesti signaaleja ja virtaa 20 ampeeriin asti.

Tärinänkestävä salpalukitus nopeuttaa asennus- ja huoltotöissä moottorin kytkentää, mikä lisää järjestelmän käyttövarmuutta.

Pistoliitettävän tähti-kolmio-sillan ansiosta käytöt eivät vaadi esiasetuksia.

Modulaarinen pistoliitinjärjestelmä

VARIOCON – modulaarinen pistoliitinvalikoima  

Modulaarinen järjestelmä datan, signaalien ja tehon siirtoon

PLUSCON device -pistoliitinjärjestelmällä saadaan kompaktisti kytkettyä korkean kotelointiluokan laitteet ja liitinkotelot.

  • Kosketinosien modulaarinen rakenne
  • Virta/teho (maks. 70 A), signaali ja valokaapeli yhdistettynä yhteen pistoliittimeen
  • Moninapainen (maks. 65 napaa) puristusliitos
  • Suojausluokka IP67/IP69K äärimmäisiin olosuhteisiin

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännöistä dataa, signaaleja ja tehoa varten
napsauttamalla seuraavaa painiketta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260