Liitäntätekniikkaa tehoelektroniikalle

Suorituskykyä liitäntään

Suorituskykyä liitäntään

Johda suuret virrat laitteisiin pisto-, piirikortti- ja läpivientiliittimillä luotettavasti.

Phoenix Contactin suurvirtaliitinvalikoima sisältää pistoliitettävät, suoraan piirikortille tulevat liittimet sekä läpivientiratkaisut. Sopiva ratkaisu kaikkiin sovelluksiin: poikkipinnat 0,2 – 150 mm², jopa 309 A ja 600 V (UL/1000 V IEC).

Edut

  • Joustavat liitäntävaihtoehdot jopa 150 mm²:n johtimille ruuvi-, jousi- ja pulttiliitännöillä
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet – pistokerakenteiset, piirilevylle asennettavat ja seinämäläpiviennit
  • Luotettava virransiirto 309 A:iin asti tehokkaan testauksen ja laadukkaiden materiaalien ansiosta
  • Kansainvälisesti käytettävissä UL- ja IEC/DIN VDE -hyväksynnän ansiosta

76 A:n piirikorttiliitinten helppo ja nopea kytkentä

Johdinliitäntä ilman työkaluja  

Pikaliitäntäinen SPT- ja PL-sarja

Pikaliitäntätekniikalla kytket jopa 25 mm²:n johtimet kätevästi.

  • PL-sarjan johdinliitännöille valittavissa on liittäminen ilman työkaluja yhden käden kääntövipumenetelmällä tai Push-in-liitännällä.
  • SPT-sarjan Push-in-liitännällä jäykät tai taipuisat johdinholkilliset johtimet 16 mm²:iin saakka voidaan kytkeä nopeasti ilman työkaluja.

Ennätyksellinen 125 A:n pistoliitäntä piirikortille

Pistoliitäntäinen PC 35 -piirikorttiliitin  

Ruuviliitäntäiset PC 35 -pistoliittimet

Ainutlaatuinen PC 35 -pistoliitin jopa 35 mm²:n johtimille siirtää piirikortille 125 ampeerin virtoja. Johdinliitännän vähäisten työntö- ja vetovoimien ansiosta laiteliitännän toteutus on helppoa myös korkeissa teholuokissa.

Lisäksi laitteen puolelle integroitu kaksoislaippa takaa varman kiinnityksen kotelon seinään.

309 ampeeria seinän läpi helposti asennettuna ja varmasti lukittuna

Läpivientiliittimet  

Ruuvi-, pultti- ja Push-in-jousiliitäntäiset läpivientiliittimet

Johda suuret virrat luotettavasti laiteseinämän läpi valitsemalla haluamasi liitäntätapa. Liittimet koostuvat sisä- ja ulko-osasta, jotka lukitaan toisiinsa ilman työkaluja. Lukitusmekanismi takaa tiukan kiinnityksen seinämän paksuudesta riippumatta.

  • Virta jopa 309 A
  • Jännite jopa 600 V UL/1000 V IEC
  • Johtimien poikkipinta enintään 150 mm²

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännöistä dataa, signaaleja ja tehoa varten
napsauttamalla seuraavaa painiketta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260