Liitäntätekniikkaa aurinkopaneelijärjestelmille

Aurinkopaneelijärjestelmien varma kaapelointi

Aurinkopaneelijärjestelmien varma kaapelointi

Liitä AC-, DC- ja datakaapelit paikan päällä luotettavasti ja ilman erikoistyökaluja.

Ainutlaatuisella SUNCLIX-liitäntäjärjestelmällä saadaan aurinkopaneelit, generaattorien liitäntäkotelot ja invertterit liitettyä yksinkertaisesti ja varmasti paikan päällä. Rakennukseen integroitavia aurinkopaneeleita varten tarjoamme kompaktin SUNCLIX mini DC -liitäntäjärjestelmän.

Edut

  • Kaikki samasta paikasta täydellisen AC-, DC-, signaali- ja datapistokevalikoiman ansiosta
  • Pikaliitäntätekniikalla nopea ja turvallinen asennus ilman erikoistyökaluja
  • Aurinkokennojärjestelmien kaapelointi jopa 1 500 V:n komponenteilla tulevaisuutta ennakoiden
  • Joustavia liitäntäratkaisuja 2,5–16 mm²:n kaapeleilla
  • Pitkäikäinen ja varma liitäntä testatuilla ja sertifioiduilla komponenteilla

DC-pistoliittimet moduulista invertteriin

Asennettavat SUNCLIX-DC-pistoliittimet

Ilman työkaluja asennettavat SUNCLIX DC -pistoliittimet

Yksiosaisilla DC-pistoliittimillä ja sopivilla seinämäläpivienneillä laitteiden johdotus onnistuu helposti ja varmasti suoraan paikan päällä. Kuorittu johdin työnnetään jousiliittimeen, jousi suljetaan ja SUNCLIX-kytkentä on valmis.

  • Jännite jopa 1500 V
  • Virta jopa 65 A
  • Johdinliitäntä 2,5 - 16 mm²

Vaihtovirtaliitäntätekniikka

Vaihtovirtaliitäntätekniikka  

Vaihtovirtaliitäntätekniikka

Aurinkopaneelijärjestelmien vaihtovirta-asennuksille Phoenix Contact tarjoaa laajan liitäntävalikoiman jokaisessa teholuokassa. Tuotevalikoima kattaa erityisen kompaktin liitäntäjärjestelmän. Se sisältää pyöröpisto- ja suorakulmaliittimet 1- ja 3-vaiheisille laitteille sekä läpivientiliittimet ja sopivat tarvikkeet.

  • Virta jopa 309 A
  • Poikkipinta 0,2 mm² - 150 mm²
  • Jännite jopa 600 V UL/1000 V

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännöistä dataa, signaaleja ja tehoa varten
napsauttamalla seuraavaa painiketta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260