Ratkaisu valonohjaukseen

Yleistä

Valaistu tuotantohalli  

Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä – joustava ja yksilöllinen

  • Valaistusteknisten järjestelmien suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien haasteena on huolehtia yksittäisten alueiden valaistuksesta ja sen voimakkuuden yksilöllisestä ohjauksesta.
  • Phoenix Contact tarjoaa asennusvalmiita valaistuksen ohjauskaappeja, jotka voidaan Ethernet-verkon kautta integroida ohjausjärjestelmään ja energianhallintajärjestelmiin.
  • Valaistuksen ohjauskaapit voidaan parametroida ja verkottaa helposti. Voit niiden avulla toteuttaa laajoja valoryhmätoimintoja tarvekohtaiseen valaistukseen.

Sovellus

Avokonttori  

Valo tuo miellyttävää tunnelmaa

Valo varmistaa turvallisuuden, huomion ja tunnelman sekä tuotannossa että toimistossa. Valaistuksen laatu kasvaa samalla kun energiakustannukset minimoidaan. Ratkaisevaa ei ole enää valaistuksen päälle- tai poiskytkentä. Valaistusteknisten järjestelmien suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien haasteena on huolehtia yksittäisten alueiden valaistuksesta ja sen voimakkuudesta suhteessa saatavaan luonnonvaloon tai muihin tekijöihin.

Uudet tehtävät vaativat valaistuksen automaatiota. Erilaiset ulkoiset tekijät, kuten tuotanto- ja taukoajat, työturvallisuusmääräykset, luonnonvalo ja yksilölliset toiveet on huomioitava. Erilaiset vaatimukset edellyttävät valaistusteknisten järjestelmien kompleksia ohjausta. Korkean joustavuuden lisäämä kustannuspaine vaatii uusia ohjauskonsepteja ja ratkaisumalleja valaistusteknisiin järjestelmiin.

Ratkaisu

Phoenix Contactilta on saatavana erilaisia valaistuksen ohjauskaappeja, jotka ovat asennusvalmiita ja näin heti kytkettävissä. Kaikki halutut toiminnot määritellään nettiselaimella. Järjestelmä voidaan yhdistää Ethernet-verkon kautta ohjausjärjestelmään sekä energianhallintajärjestelmiin.

Valaistuksen ohjauskaappimalleja on saatavana teollisuushalleihin, toimistorakennuksiin, ulkotiloihin ja hätävalaistuskäyttöön. Niitä voidaan käyttää yksittäin tai yhdistää suuremmassakin määrässä, mutta suunnittelukustannukset eivät kasva.

Valaistuksen ohjauskaappeja voidaan verkottaa helposti ja säätää nopeasti siirtämällä parametrit. Voit toteuttaa laajoja valoryhmätoimintoja, jolloin useita valaistuksen ohjauskaappeja toimii yhteiskäytössä. Kaappiin on liitettävä vain sähkönsyöttö, valaisimet tai valonauhat, tarvittaessa DALI, tavallisten painikkeiden tai liikeilmaisinten tulosignaalit, mahdolliset valoanturit ja Ethernet-verkko.

Asenna ja kytke  

Verkotettu valaistuksen ohjaus

Asennusvalmiit valaistuksen ohjauskaapit  

Phoenix Contactin valaistuksen ohjauskaappi

Light Control – vakiosta yksilölliseen

Ratkaisun ytimenä on tehokas modulaarinen ohjaus, jossa on valmis ohjelma ja verkkoselainliitäntä haluttujen toimintojen parametrointiin.

  • 24 V DC -lähtösignaalit kytkevät kuormareleet tai kontaktorit valojen ohjaamiseksi.
  • Vaihtoehtoisesti käytettävissä on kahdeksan DALI-liitäntää, jotka ohjaavat älykkäästi noin 500 valoa.
  • 24 V DC -tulomoduulit mahdollistavat painikkeiden, kytkimien ja liiketunnistimien liitännän tulosignaaleiksi.
  • Liitäntämoduulin avulla voidaan kytkeä langaton EnOcean-vastaanotin.
  • Helppokäyttöiset OPC-pohjaiset kosketuspaneelit voidaan integroida verkon kautta.
  • Valoanturit integroidaan analogisten vakiosignaalien kautta.
  • Energianmittausliitin huolehtii sähkösuureiden mittauksesta energiatietojen keruuta varten.

Edut

  • Tehokkuutta tarveohjatulla valaistuksella
  • Valaistuksen joustava ja nopea organisointi nettiselaimella
  • Valmiiksi johdotetut kytkentäkaapit vähentävät suunnittelutarvetta
  • Helppo toimintojen konfigurointi nopeuttaa käyttöönottoa
  • Valaistuksen etäparametrointi ja -diagnostiikka

Tuotteet

KuvausTyyppiTuotenro
Valaistuksen ohjauskaappi hallin valaistukseen, 1-vaiheiset lähdötCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Valaistuksen ohjauskaappi hallin valaistukseen, DALI-ohjauksellaCBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Valaistuksen ohjauskaappi toimistorakennukseen, 1-vaiheiset lähdötCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Valaistuksen ohjauskaappi toimistorakennukseen, DALI-ohjauksellaCBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Valaistuksen ohjauskaappi ulkovalaistukseen, 1-vaiheiset lähdötCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Valaistuksen ohjauskaappi hätävalaistukseen ja poistumistiemerkintöihinCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (SD-kortti PLC-tyypille ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
KuvausTyyppiTuotenro
Valaistuksen ohjauskaappi hallin valaistukseen, 1-vaiheiset lähdötCBL-LCC-TS-6-AN-1
Valaistuksen ohjauskaappi hallin valaistukseen, DALI-ohjauksellaCBL-LCC-TS-6-DALI-1
Valaistuksen ohjauskaappi toimistorakennukseen, 1-vaiheiset lähdötCBL-LCC-TS-6-RB-1
Valaistuksen ohjauskaappi toimistorakennukseen, DALI-ohjauksellaCBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Valaistuksen ohjauskaappi ulkovalaistukseen, 1-vaiheiset lähdötCBL-LCC-TS-6-AL-1
Valaistuksen ohjauskaappi hätävalaistukseen ja poistumistiemerkintöihinCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (SD-kortti PLC-tyypille ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: