IQ-tekniikalla varustetut latauselektroniikat seuraavat ja antavat tietoja aina tarvittaessa.
Keskeytymättömät teholähteet (UPS) huolehtivat virransyötöstä myös sähkökatkon yhteydessä. Phoenix Contactin IQ-tekniikka on askeleen edellä: se ilmoittaa akun varaustilan ja jäljellä olevan käyttöajan, maksimoi sen eliniän ja varoittaa ajoissa katkoksista. Kaikki tärkeät tiedot ovat siirrettävissä eteenpäin PC:ihin ja ohjauksiin.
IQ-tekniikka tekee ratkaisustasi älykkään.
IQ-tekniikalla varustettu älykäs UPS valvoo akkua ja optimoi sen toiminnan, vähentää huoltotöitä ja parantaa järjestelmän käytettävyyttä. Se määrittää akun kaikki olennaiset tilat. Näin mahdollistetaan tilatietoisuus, joka on välttämätön virransyötön vakauden ja akun optimaalisen käytön varmistamiseksi.
Älykäs akunhallinta laskee jäljellä olevan käyttöajan. Se ilmoittaa, kun raja-arvo saavutetaan. Näin järjestelmä toimii mahdollisimman kauan ja sammutetaan vasta ennen akun jännitteen loppumista.
Älykäs, IQ-tekniikalla varustettu akunhallinta määrittää ja ilmoittaa kaikki olennaiset tiedot liitetyn akun optimaalisen käytön varmistamiseksi.
Älykäs akunhallinta
UPS-CONF-konfigurointi- ja hallintaohjelmistolla valvot omaa UPS-ratkaisua ja konfiguroit sen. Ohjelmisto voidaan ladata maksuttomasti.
IQ-tekniikka vastaa kaikkiin vaatimuksiin. Kokoa yksilöllinen, sovellukseen sopiva ratkaisu.
3,4 Ah:n UPS voi syöttää optimaalisissa oloissa 20 minuutin ajan 24 V DC / 5 A. Varaus, suorituskyky ja jäljellä oleva käyttöaika eivät ole tiedossa.
QUINT UPS-IQ -ratkaisu
Älykäs UPS määrittää akun kaikki olennaiset tilat. Näin mahdollistetaan tilatietoisuus, joka on välttämätön virransyötön vakauden ja akun optimaalisen käytön varmistamiseksi. Älykäs akunhallinta tunnistaa liitetyn akun senhetkisen varauksen ja laskee jäljellä olevan käyttöajan.
QUINT UPS ilmoittaa, onko todellinen puskuriaika vielä 20 minuuttia. Kun asetettava raja-arvo on saavutettu, annetaan varoitus potentiaalivapaan kosketintiedon kautta, ohjelmiston välityksellä tai suoraan ylempitasoisiin ohjauksiin.
"$pageName"