Yleistyökalut

Yleistyökalut

Toimintojen yhdistelyyn

Yleistyökalujen avulla voit yhdistellä erilaisia toimintoja, jolloin käytettävissäsi on aina kulloiseenkin käyttötilanteeseen sopiva työkalu.

Takaisin: Käsityökalut

Kategoriat

Hae kohteesta Yleistyökalut

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Työskentelet sitten ohjauskeskuksen tai teollisuuden erikois- tai vakiojärjestelmien parissa, voit aina tarttua yhdistelmätoiminnoilla varustettuihin innovatiivisiin työkaluihin.

Edut

  • Pitkäikäinen – erikoiskarkaistut tartunta- ja leikkausalueet
  • Säästää voimia optimaalisen vipuvälityksen ansiosta
  • Ergonominen kahvamuoto säästää niveliä ja ehkäisee väsymistä
  • Kaikki samasta paikasta laajan tuotevalikoiman ansiosta

Työkalut asennukseen ja asennuksen purkuun

Työkalut asennukseen ja asennuksen purkuun  

Työkalut asennukseen ja asennuksen purkuun

Jokaiselle puristuskoskettimelle löytyy sopiva työkalu asentamiseen ja asennuksen purkamiseen. HEAVYCON-koskettimien asentamiseen ja asennuksen purkamiseen tarkoitetut työkalut ovat monikäyttöisiä ja pitkäikäisiä.

Jo kiinnitetty kosketin on poistettava liitäntävirheissä ja johdotusmuutoksissa. Käytä tällöin avaustyökalujamme.

Käytä pienissä johdinpoikkipinnoissa asennustyökaluja. Niiden avulla työnnät varmasti puristuskoskettimen kosketinosaan.

Kädensijaan integroitu putoamissuoja on siirrettävä. Putoamissuoja suojaa työkalun pistokepuolta luotettavasti kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

VDE-suojaeristetyt yleispihdit

Yhdistelmä- ja kärkipihdit  

Yhdistelmä- ja kärkipihdit

Monessa eri tilanteessa voit tarttua Phoenix Contactin VDE-suojaeristettyihin yleispihteihin. Hyödynnä yhdistelmätoimintojen tuomat edut.

Yhdistelmäpihdit

  • Suora tai ergonomisesti taivutettu malli
  • Jousipalautus
  • Hammastetut tartuntapinnat
  • Sisältää leikkurin

Kärkipihdit

  • Suora tai 45°:een tartuntakärki
  • Hammastettu tartuntapinta ja induktiivisesti karkaistu terä

Litteäkärkiset ja pyöreäkärkiset pihdit sekä vesipumppupihdit

  • Hammastettu tartuntapinta
  • Taottu ja öljyssä karkaistu muotti

Nippusidepihdit

Nippusidepihdit  

Nippusidepihdit

Johdinten ja kaapelien niputtaminen ja kiinnitys: Phoenix Contactin UNIFOX-nippusidepihdeillä käsittelet sekä muoviset että metalliset nippusiteet nopeasti ja vaivattomasti.

Lisäksi:

  • Kiristysvoima on portaattomasti säädettävissä, ja sen voi nähdä tartunta-alueella olevasta asteikosta. Kun haluttu kiristysvoima on saavutettu, työkalu katkaisee automaattisesti yli jäävän osan.
  • Työkalujen ohella saatavissa on myös muovista ja metallista valmistettuja nippusiteitä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260