Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Etähuoltoyhteys voidaan muodostaa toivomuksen tai paikallisten mahdollisuuksien mukaan johdollisen internetyhteyden kautta tai WLAN- tai langattoman reitittimen avulla. Kun johdollinen ratkaisu on helppo ja edullinen toteuttaa, langaton ratkaisu vakuuttaa joustavuudellaan – myös paikoissa, missä ei ole saatavilla internetliitäntää.
Tiedonsiirtoon voidaan käyttää joko itse isännöitävää VPN-palvelinta tai käyttövalmiita ratkaisuja, kuten mGuard Secure Cloudia. Kummallakin versiolla on erilaisia etuja.

Etähuolto pilven kautta

mGuard Secure Cloud on käyttövalmis etähuollon kokonaisratkaisu, joka yhdistää keskenään huoltohenkilökunnan ja koneet tai järjestelmät turvallisesti, luotettavasti ja ilman erityistä tietotekniikan tuntemusta internetin kautta. Tämä vähentää merkittävästi kustannuksia ja aikaa vieviä huoltokäyntejä paikan päällä. Näin järjestelmää ylläpitävät yritykset sekä koneen- ja järjestelmänrakentajayritykset saavat kustannuksiltaan edullisen vaihtoehdon älykkäiden ja kestävien huoltokonseptien toteuttamiseen.

mGuard Secure Cloudin toiminnalliset komponentit

Yleiskatsaus: mGuard Secure Cloudin komponentit

Lyhyt yleiskatsaus: Huollon henkilöstö käyttää hyväksyttyä VPN-clientia, esimerkiksi mGuard Secure VPN-Client -ohjelmistoa tai iPadia ja muodostaa yhteyden työkohteesta mGuard Secure Cloudiin. Koneet on puolestaan varustettu teollisuudelle tarkoitetuilla etähuoltoreitittimillä tai PLCnext Controlilla, ja ne muodostavat tarvittaessa VPN-yhteyden Secure Remote Cloudiin. VPN-yhteyksien muodostamista voidaan hallita paikallisesti järjestelmän ylläpitäjän laitteiston (avainkytkin) tai ohjelmiston avulla.

Pienellä IP-verkolla varustetun yksittäisen, kompaktin koneen etähuoltoon sopivat Cloud Clientit. Verkotetuissa koneissa mGuard-tuotteet suojaavat koneverkkoa vahvalla, joustavalla ja helppokäyttöisellä palomuurilla.

Etähuolto oman VPN-infrastruktuurin kautta

Haluatko määrittää pääsyoikeudet vapaasti ja säilyttää itselläsi VPN-yhteyksien valvonnan? Silloin ratkaisu on oman "on premise" -VPN-infrastruktuurin käyttö. Tiedot, laitteisto- tai ohjelmistoalustat: omassa VPN-infrastuktuurissa kaikki kuuluu sinulle. Päätät itse konfiguroinnista, päivityksistä ja järjestelmän muutoksista. Sinun ei myöskään tarvitse aina olla internetyhteyden saatavuuden tai ulkoisten vaikutusten varassa päästäksesi käyttämään koneita tai järjestelmiä. Tällöin tarvitaan välttämättä IT-osaavia työntekijöitä, jotka huolehtivat on premise -infrastruktuurista. Asennuksesta, käytöstä, kunnossapidosta, varmuuskopioinnista ja tuesta on huolehdittava itse.

Etähuolto oman VPN-infrastruktuurin kautta

Yleiskatsaus: Etähuolto oman VPN-infrastruktuurin kautta

Lyhyt yleiskatsaus: Kaikkia Phoenix Contactin FL mGuard- ja TC ROUTER -reitittimiä voidaan liittää tällaiseen VPN-infrastruktuuriin ja käyttää siinä. VPN-keskuskomponenttina suositellaan käytettäväksi FL mGuard centerport -turvalaitetta 19-tuumaisena mallina. Tämä takaa täydellisen yhteensopivuuden ja korkeat turvallisuusstandardit.