4000-sarjan hallittavien PoE-kytkimen avulla voit yhdistää jopa 16 verkkolaitetta. Ethernet-kaapelin kautta voidaan siirtää jopa kahdeksan päätelaitteen data ja energia. Kattavat konfigurointimahdollisuudet ja PoE-erikoistoiminnot tekevät kytkimistä hyvin tehokkaan ja monikäyttöisen ratkaisun verkkoon.
4000-sarjan PoE-kytkimet soveltuvat PoE-ohjattuihin, paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin, kuten PoE++-kameroihin.
4000-sarjan hallittavat PoE-kytkimet toimittavat päätelaitteille 60 watin tehon porttia kohden. Ne soveltuvat käytettäväksi myös päätelaitesovelluksissa, kuten tehokkaissa standardin IEEE 802.3bt (PoE++) mukaisissa kameroissa.
Lisätoimintoihin kuuluvat Jumbo Frame -toiminnolla varustetut Gigabit SFP Uplink -portit tietojen eheyden varmistamiseksi. Tämä takaa sen, että tiedonsiirto on turvallista kaikissa sovelluksissa.
4000-sarjan hallittavat PoE-kytkimet mahdollistavat käyttäjien määrittämien PoE-asetusten toteuttamisen. Siten esimerkiksi PoE-toiminnon voi aktivoida tai deaktivoida porttikohtaisesti. Lisäksi voit määrittää PoE-priorisoinnin ja säätää enimmäistehon. Jos kytkimen jännitteensyötössä ilmenee ongelmia, PoE-kytkimellä voidaan edelleen syöttää jännitettä tärkeimpiin laitteisiin.
PoE-Watchdog-toiminnon avulla voit valvoa PoE-päätelaitteen asianmukaisia toimintoja. Tätä varten kytkin lähettää PD (Powered Device) -laitteeseen ping-kutsun säännöllisesti. Kun ping-kutsuja on lähetetty tietty määrä ja niihin ei ole vastattu, suoritetaan Power Cycle -toiminto. PD-laite käynnistyy uudelleen. Päätelaite, joka ei enää toimi käytön aikana ilmenneen vian vuoksi, voidaan saattaa näin taas toimintakuntoon ilman huoltoteknikon apua. Vaihtoehtoisesti PoE-kytkimellä voidaan deaktivoida PD-laite kokonaan.
PoE-ajoituksella voit määrittää päivän ja kellonajan, jolloin kytkin syöttää päätelaitteeseen virtaa Power over Ethernetin kautta. Tästä on apua, kun päätelaitetta käytetään vain tiettyinä vuorokaudenaikoina. Näin voidaan vähentää virrankulutusta ja verkon datakuormitusta muina aikoina.
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10/100/1000 Mbit/s |
Hälytyskosketin | kyllä |
Lämpötila-alue | -40 °C–+75 °C |
Kotelointiluokka | IP30 |
Syöttöjännite | 52–55 V DC, reduntanttinen |
Power over Ethernet | |
PoE-standardit | IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++) |
Power over Ethernet -tehobudjetti |
60 W porttia kohden |
PoE-toiminnot | PoE-konfigurointi, PoE-ajoitus, PoE-Watchdog |
Suodatustoiminnot | |
QoS (Quality of Service) | kyllä |
VLAN | kyllä |
Multicast/IGMP-Snooping | kyllä |
Redundanssi | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | kyllä |
MRP-Manager/Client | ei/ei |
Fast Ring Detection (FRD) | ei |
Large Tree Support | ei |
Extended Ring -redundanssi 15 ms | kyllä |
Hallintatoiminnot | |
Portin konfigurointi, tilastot ja käyttö | kyllä |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | kyllä |
Address Conflict Detection (ACD) | ei |
DHCP-palvelin | ei |
Command Line Interface (CLI) | ei |
Automaatioprotokollat | |
PROFINET Conformance Class | A |
PROFINET IO -laite | ei |
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus | ei |
Hyväksynnät | CE, UL |
"$pageName"