Piirturi- ja kaiverrusjärjestelmä

Piirturi- ja kaiverrusjärjestelmä

Koviin vaatimuksiin

Ihanteellinen järjestelmä sellaisia merkintöjä varten, joiden on oltava kemiallisesti ja mekaanisesti erittäin kestäviä.

Takaisin: Tulostus- ja merkintäjärjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta Piirturi- ja kaiverrusjärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Voit luottaa siihen, että yhdessä laadukkaan merkintämateriaalin kanssa kaiverrusjärjestelmällä saadaan aikaan pitkäikäinen merkintä. Merkinnät ovat luettavissa myös äärimmäisissä olosuhteissa. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi.

Edut

  • Piirturia on helppo käyttää PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
  • Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liittymien ansiosta
  • Helppo käyttää – voidaan käyttää neljällä painikkeella

Soveltuu tehdaskäyttöön

Phoenix Contactin piirturi ja kaiverrusjärjestelmä  

Piirturi ja kaiverrusjärjestelmä

Piirturi kaiverrusyksikköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.

Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.

  • Kaiverrettuja kylttejä käytetään esimerkiksi maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
  • Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260