PSRtrisafe-turvajärjestelmä

Konfiguroitava PSRtrisafe-pienohjaus

Konfiguroitava pienohjaus

Konfiguroitava turvatekniikka yksilöllisiin turvaratkaisuihin.

Takaisin: Konfiguroitavat turvajärjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta PSRtrisafe-turvajärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PSRtrisafe-turvamoduuli on konfiguroitava pienohjaus. Sen avulla voidaan valvoa useita turvatoimintoja yhdessä sovelluksessa. Järjestelmä toimii erillisratkaisuna, ja sitä voidaan käyttää pienissä koneissa koko koneen ohjaamiseen. Järjestelmä voidaan laajentaa modulaariseksi laajennusmoduuleilla. Siten turvaratkaisu voidaan sovittaa täysin sovelluksen mukaiseksi.

Edut

  • Tehokas perusmoduuli erillisratkaisuna
  • Helppo konfiguroida Drag-and-Drop-menetelmällä SAFECONF-ohjelmiston avulla
  • Nopea vianmääritys kattavien diagnostiikkamahdollisuuksien ansiosta

Konfiguroitava turvamoduuli erillisratkaisuna

PSR-TRISAFE-S erillisratkaisuihin  

PSR-TRISAFE-S erillisratkaisuihin

Järjestelmän tai koneen kaikkia turvatoimintoja voidaan valvoa yhdellä turvamoduulilla.

PSR-TRISAFE-S-turvamoduulin 20 turvatuloa ja neljä turvalähtöä voidaan konfiguroida helposti hiiren napsautuksella SACECONF-ohjelmistossa.

Turvallinen PSRtrisafe-laajennusmoduuli

Laajennettavat PSRtrisafe-turvalaitteet  

Turvallinen laajennusmoduuli yksilöllisiin turvaratkaisuihin

Toteuta joustavia ratkaisuja käyttämällä PSR-TRISAFE-M-päämoduulia ja laajentamalla sitä digitaalisilla laajennusmoduuleilla. Voit liittää esimerkiksi lisärelelähtöjä. Relekoskettimet voi konfiguroida vapaasti ja integroida helposti turvalogiikkaan. Tätä varten on saatavilla maksuton SAFECONF-konfigurointiohjelmisto. Kompaktin 22,5 mm:n kotelon ansiosta saat toiminnallisuutta ja joustavuutta pieniin tiloihin ja säästät tilaa kytkentäkaapissa.

Perusteellinen diagnostiikka LEDien ja kenttäväyläkoplerin avulla

PSRtrisafe ja kenttäväyläkopleri  

Vaivaton etädiagnostiikka kenttäväyläkoplerilla

Diagnostiikka-LEDit näyttävät PSRtrisafe-turvamoduulin jokaisen tulon ja lähdön tilan. Lisäksi ilmoituslähdöt näyttävät kytkentätilat esimerkiksi ilmoituslaitteissa. Turvamoduuli viestii kenttäväyläkoplerin välityksellä koneen tai laitteen ylätason ohjauksen kanssa. Näin voit integroida turvatoiminnot kätevästi visualisointeihin tai etädiagnostiikkaan. Viat voidaan löytää ja korjata nopeasti.

SAFECONF-ohjelmisto helppoon konfiguroimiseen

Konfigurointiohjelmisto SAFECONF  

Konfigurointiohjelmisto SAFECONF

SAFECONF-ohjelmistossa muodostetaan konfiguroitavan PSRtrisafe-turvamoduulin turvalogiikka helposti Drag-and-Drop-menetelmällä.

Ohjelmisto sisältää kaikki työkalut turvalogiikan helppoon ja standardien mukaiseen konfiguroimiseen. Kaikki työkalut ovat samassa ikkunassa ja mahdollistavat intuitiivisen työskentelyn. Ohjelmointitaitoja ei tarvita.

Kokeile sitä. Voit ladata konfigurointiohjelmiston maksutta tästä.