PSRmodular-turvajärjestelmä

Konfiguroitava PSRmodular-turvamoduuli

PSRmodular

Tutustu Phoenix Contactin uuteen konfiguroitavaan turvajärjestelmään.

Takaisin: Konfiguroitavat turvajärjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta PSRmodular-turvajärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Konfiguroitava PSRmodular-turvajärjestelmä on monipuolinen turvaratkaisu koneiden ja laitteiden valvontaan. Turvajärjestelmän avulla voit toteuttaa taloudellisesti niin kolmella turvatoiminnolla varustettuja pienohjauksia kuin 160 I/O:lla varustettuja sovelluksia. Perinteisten turvatoimintojen (kuten hätäpysäytyssignaalien, turvarajakytkimien, valoverhojen ja tuntomattojen) lisäksi voit myös valvoa muun muassa kierrosnopeutta, nollanopeutta tai pyörimissuuntaa sekä analogisia arvoja. Järjestelmä sopii jopa PL e- tai SIL 3 -tason laitteisiin ja prosessisovelluksiin.

Edut

  • Hyvä skaalattavuus: taloudellinen turvaratkaisu, sillä se voidaan sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi
  • Helppo käyttää: nopea käyttöönotto, sillä laitteisto ja ohjelmisto on helppo konfiguroida
  • Yksityiskohtainen diagnostiikka: lyhyet seisokkiajat kattavan ja selkeän diagnostiikan ansiosta

Skaalattavissa yksilöllisesti käyttötarkoituksen mukaan

PSRmodular-toimintomoduuli asennuskiskossa  

Yksittäiset turvaratkaisut PSRmodular-toimintomoduulien avulla

Kattava tuotevalikoimamme sisältää erilaisia toimintomoduuleja, jotka voit sovittaa omiin tarpeisiisi sopiviksi. Hyödynnä tehokkaita perusmoduuleja yksittäisinä ratkaisuina tai lisää niitä moduuleina sopiviin analogisiin moduuleihin, liikkeenvalvontamoduuleihin ja laajennusmoduuleihin. Lisäksi kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon on käytettävissä yhdyskäytäviä, jotka ovat yhteensopivia kaikkien yleisten väyläprotokollien kanssa.

Nopea asennus ilman työkaluja

PSRmodular push-in-tekniikalla  

Helppo asennus push-in-tekniikan ansiosta

PSRmodular-toimintomoduulien avulla asennat turvaratkaisun helposti ja nopeasti. Kaikkia toimintomoduuleja on vaihtoehtoisesti saatavilla push-in-tekniikalla, joka helpottaa johdinliitäntöjen tekemistä ja nopeuttaa asennusta ilman työkaluja. Tilaa säästävät, 22,5 mm leveät ME-MAX-kotelot ja luotettava asennuskiskon väyläliitin mahdollistavat moduulien liittämisen toisiinsa asennuskiskolla helposti ja virheettömästi, jolloin tuloksena on edistyksellinen ja innovatiivinen laitejärjestelmä.

Kattavat diagnostiikkatoiminnot helposti konfiguroitavissa

Etukäteen valmisteltujen toimilohkojen konfigurointi  

Kattavien diagnostiikkatoimintojen intuitiivinen konfigurointi

PSRmodular-moduulia käytettäessä saatavilla on useita toiminto- ja diagnostiikkavaihtoehtoja, etkä tarvitse konfigurointiin aiempaa ohjelmointikokemusta. Hyödynnä etukäteen konfiguroituja ja TÜV-sertifioituja ohjelmistolohkoja sisältävää konfigurointiohjelmistoamme. Voit luoda turvajärjestelmän helposti Drag-and-Drop-menetelmällä. Validointia varten käytettävissä on yksityiskohtainen simulaatio sekä raportointitoiminto.

PSRmodular käytössä

Koneenrakennus  

Käyttö koneenrakennuksessa

Skaalattavaa turvajärjestelmäämme voidaan käyttää mitä erilaisemmissa teollisuussovelluksissa:

  • Prosessiteollisuus
  • Työstökoneet
  • Tuulivoimalat
  • Nostosovellukset
  • Elintarviketeollisuus
  • Pakkausteollisuus

Toimintomoduulien yleiskatsaus

Valitse perusmoduuli ja laajenna turvaratkaisua laajennusmoduuleillamme:

Perusmoduulit (PSR-M-B)  

Perusmoduulit

Perusmoduulit (PSR-M-B)

Vapaasti konfiguroitavat perusmoduulit hätäpysäytyksen, suojaovien ja valoverhojen valvontaan. Perusmoduuleissa on saatavilla kahdeksan turvallista tuloa sekä vaihteleva määrä turvallisia lähtöjä, signaalilähtöjä ja kellopulssilähtöjä.

Turvalliset laajennusmoduulit (PSR-M-EF)  

Turvalliset laajennusmoduulit

Turvalliset laajennusmoduulit (PSR-M-EF)

Turvamoduuleja järjestelmän laajentamiseksi turvallisilla tuloilla ja lähdöillä sekä moduuleja analogiamittausten, tuntomattojen ja turvapuskureiden valvomista varten.

Turvallinen liikkeenvalvonta (PSR-M-EM)  

Turvallinen liikkeenvalvonta

Turvallinen liikkeenvalvonta (PSR-M-EM)

Turvalliset laajennusmoduulit nollanopeuden, kierrosnopeuden ja pyörimissuunnan valvontaan, NPN/PNP-lähestymiskytkin, 1 tai 2 enkooderia (HTL, TTL, SINCOS) ja enintään kahden akselin valvonta moduulia kohden.

TBUS-laajennus (PSR-M-TBUS)  

TBUS-laajennus

TBUS-laajennus (PSR-M-TBUS)

Paikallisväylien pidentämiseen tarkoitettu turvallinen laajennusmoduuli, jossa on saatavilla yksi tai kaksi toimintoväylää.

Yhdyskäytävät (PSR-M-GW)  

Yhdyskäytävät

Yhdyskäytävät (PSR-M-GW)

Yhdyskäytävät PSR-M-perusmoduulin liittämiseen ylemmän tason ohjaukseen. Yhteensopiva kaikkien yleisten verkkoprotokollien, kuten PROFIBUS-, PROFINET-, EtherCAT®-, EtherNet/IP™-, Modbus/TCP-, DeviceNet™-, CANopen®- ja CC-Link-protokollien, kanssa.

Ei-turvalliset laajennusmoduulit (PSR-M-E)  

Ei-turvalliset laajennusmoduulit

Ei-turvalliset laajennusmoduulit (PSR-M-E)

Joustavat laajennusmoduulit 8 tai 16 ilmoituslähdöllä.