Takaisin

Helppo verkon käyttöönotto ja laitevalvonta: FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

FL Network Manager -ohjelmistolla verkon käyttöönotto sujuu nopeasti ja helposti. Ohjelmisto tukee sinua seuraavissa vaiheissa:

  • Olemassa olevan verkon skannaus
  • IP-osoitteistus ja laitekonfigurointi
  • Monen laitteen konfigurointi
  • Konfigurointitiedoston käsittely
  • Laiteohjelmistopäivitys
  • SNMP-skriptaus

Verkon skannaus - käytettävissä olevien laitteiden helppo tunnistus

FL Network Managerin käyttöliittymä verkon skannauksessa  

Konfiguroitavat skannausoptiot FL Network Managerissa

Network Manager voi lukea olemassa olevien verkkojen laitteita erilaisten mekanismien avulla. Tyypillisen IP-alueella haun lisäksi voidaan käyttää muita mekanismeja, kuten DCP tai SNMP.

Löydetyt laitteet näytetään selkeässä taulukkonäkymässä, ja ne voidaan siirtää projektiin yhdellä napsautuksella.

IP-osoitteistus ja laitekonfigurointi

FL Network Managerin käyttöliittymä IP-osoitteenmuutoksessa  

IP-osoitteenmuutos FL Network Managerissa

Erilaisten IP-osoitteistusmekanismien (BootP, DHCP, DCP) avulla voit suorittaa muutamalla napsautuksella IP-osoitteistuksen sekä teollisuus-Ethernet-laitteille että myös PROFINET- ja EtherNet/IP-komponenteille. Laitteiden MAC-osoitteet mahdollistavat myös IP-osoitteistuksen suunnittelun.

Projektiin integroidut verkon komponentit voidaan konfiguroida yksityiskohtaisesti. Lisäksi tyypillisiä parametreja, kuten IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävän osoite ja laitteen nimi, voidaan muuttaa helposti taulukkonäkymässä.

Konfigurointitiedostojen helppo käsittely

FL Network Managerin käyttöliittymä laitekonfiguroinnissa  

Laitekonfiguroinnin lähetys FL Network Managerin avulla

Nopeaa laitevaihtoa tai varmuuskopiointia varten konfigurointitiedostot voidaan ladata kahdella napsautuksella useammista laitteista samanaikaisesti. Tiedostot tallennetaan IP-osoitteella ja aikaleimalla niin, että ne voidaan kohdentaa ja tarkistaa vaivattomasti.

Konfigurointitiedostoja voidaan myös ladata laitteisiin muutamalla napsautuksella:

  1. Valitse halutut laitteet
  2. Valitse "Lataa konfigurointitiedosto laitteeseen"
  3. Valitse tiedosto/laite luettelosta ja käynnistä kaikki napsauttamalla

Multi-laiteohjelmistopäivitys

Käyttöliittymä useiden laitteiden laiteohjelmistopäivityksessä  

Tiedostojen valinta laiteohjelmistopäivitykselle FL Network Managerissa

Network Manager mahdollistaa kaikkien laitteiden samanaikaisen lähetyksen muutamalla napsautuksella. Ohjelmisto sisältää kaikki vaadittavat toiminnot, muita työkaluja ei tarvita.

  1. Valitse laitteet
  2. Valitse laiteohjelmistotiedostot
  3. Käynnistä lähetys kaikille laitteille samanaikaisesti

Monen laitteen samanaikainen konfigurointi FL Network Managerilla

Monen laitteen konfiguroinnin ohjelmistorajapinta  

Monen laitteen konfigurointi

Network Managerissa on monen laitteen konfigurointi, jolla voidaan asettaa sama parametri erilaisiin laitteisiin esim. redundanssimekanismien aktivoimista varten. Sama toiminto aktivoidaan verkon monessa laitteessa hyvin yksinkertaisesti muutamalla klikkauksella.

Jokaisen SNMP-protokollaa käyttävän laitteen konfigurointi ja diagnostiikka

SNMP-skriptauksen ohjelmistorajapinta  

SNMP-skriptaus

SNMP-skriptit mahdollistavat laitteen täydellisen parametroimisen. Nämä skriptit voidaan tallentaa ja käyttää myöhemmin muissa laitteissa. Näin voidaan parametroida ja diagnosoida mitä tahansa SNMP-protokollaa käyttäviä laitteita. Näin voidaan konfiguroida verkon infrastruktuuriin kuuluvia laitteita, kuten kytkimiä, lähiverkon tukiasemia ja Ethernet-laajentimia sekä Phoenix Contactin I/O-asemia ja Ethernet-valmiuksisia teholähteitä. Yksinkertaisen syntaksin ja valmiiden mallien ansiosta tämä ei ole vain IT-eksperttien alaa.

Topologian esitys integroidun rengasdiagnostiikan avulla

FL Network Managerin RSTP-topologia  

FL Network Managerin RSTP-topologia

FL Network Manager tukee rengasdiagnostiikalla varustettua topologiaesitystä Ethernet-verkkojen tunnistamiseen ja ilmoittamiseen. Topologia tunnistaa verkkoinfrastruktuurin komponentit ja päätelaitteet sekä VPN-yhteydet ja NAT-arkkitehtuurit, ja näyttää ne eri esitystavoilla. Lisäksi esitetään yksityiskohtaisesti redundanssiprotokollien RSTP, MRP, DLR ja Extended Ring diagnoosiparametrit.


Takaisin
Lisätietoa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260