Verkonhallintaohjelmisto

Automaatiota hiiren napsautuksella

Automaatiota hiiren napsautuksella

Tehokas ohjelmisto automaatiojärjestelmän ohjaukseen ja hallintaan Ethernetin kautta.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Verkonhallintaohjelmisto

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Järjestelmän konfigurointi ja valvonta on helppoa Phoenix Contactin ohjelmistotyökaluilla. Tarjoamme kattavia ratkaisuja, jotka tehostavat Ethernet-verkkojen käyttöä automaatiojärjestelmissä.

Edut

  • Konfiguroinnin ja laiteohjelmiston hallintaohjelmisto helpottaa verkon käyttöönottoa ja valvontaa
  • Verkossa olevien laitteiden jatkuva haku nopeuttaa diagnostiikkaa ja vianetsintää
  • Laitteiden helppo integrointi OPC-pohjaiseen visualisointiohjelmistoon ja SNMP OPC -palvelimelle
  • Verkon nopea vasteaika lyhentää seisokki- ja viankorjausaikoja

Verkkojen helppo käyttöönotto ja valvonta – FL NETWORK MANAGER

FL NETWORK MANAGER visuaalisesti  

FL NETWORK MANAGER helpottaa konfigurointia ja Firmwaren hallintaa

Uudella FL Network Manager -verkonhallintaohjelmistolla otat Phoenix Contactin hallittavat kytkimet, WLAN-komponentit ja turvalaitteet helposti käyttöön. Lisäksi voit valvoa verkon komponentteja ja päivittää Firmwaren. Monen laitteen konfiguroinnin ansiosta säästät huomattavasti aikaa Ethernet-verkon asennuksessa ja käytössä.

  • Päivitä Firmware nopeasti ja yksinkertaisesti useissa laitteissa
  • Vaivaton IP-osoitesuunnittelu DCP-, BOOTP- ja DHCP-protokollilla
  • Verkkoskannaus näyttää kaikki verkon komponentit myös silloin, kun IP-osoite on tuntematon
  • Integroitu TFTP- ja DHCP/BOOTP-palvelin
  • Helppo infrastruktuurikomponenttien asetusten määrittäminen monen laitteen konfiguroinnin ansiosta
  • Turvallinen verkkokomponenttien välinen tiedonsiirto SNMPv3:lla
  • Monen SNMP-valmiuksisen laitteen konfigurointi SNMP-skripteillä

OPC- ja SNMP-protokollat yhtenäiseen tiedonsiirtoon

SNMP OPC -palvelimen käyttö  

SNMP- ja OPC-ohjelmistot yhtenäiseen tiedonsiirtoon

Phoenix Contactin FL SNMP OPC -palvelin on ohjelmistoratkaisu standardoitujen ja maailmanlaajuiseen käyttöön soveltuvien protokollatyyppien, kuten OPC ja SNMP, yhdistämiseksi. Ohjelmisto mahdollistaa OPC-pohjaisten visualisointiohjelmistojen ja SNMP-automaatiokomponenttien tiedonvaihdon.Näin varmistetaan luotettava tiedonsiirto verkonhallintatyökalujen, automaatiolaitteiston ja visualisointiohjelmiston välillä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


FL Network Manager

Ohjelmiston yleiskuvaus ja sen toiminnot


FL Network Manager

Laiteohjelmiston käyttöönottaminen ja konfiguraation varmistaminen