Moottoriliitännän liittimet

Helppo moottoriliitäntä

Helppo moottoriliitäntä

Johdota moottorit aikaa ja tilaa säästäen.

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Moottoriliitännän liittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä helppoon moottoriliitäntään nelikerroksisia riviliittimiä jopa 6 mm²:n nimellispoikkipinnoille. Liittimet mahdollistavat helpon potentiaalinjaon kunkin kerroksen toiminta-aukon kautta.

Edut

  • Tilaa säästävä, koska kompaktissa liitinkotelossa voi olla jopa kolme eri potentiaalia
  • Ohitusmahdollisuudet yksinkertaiseen vaiheohitukseen kussakin kerroksessa
  • Suuripintaiset merkintämahdollisuudet takaavat selkeyden

Tilaa ja aikaa säästävä moottoriliitäntä

Kolmivaihemoottoreiden kompakti johdotus  

Kolmivaihemoottoreiden kompakti johdotus

Sarjojen DLK … ja VIOK … moottoriliitännän liittimillä voidaan johdottaa kolmivaihemoottoreita tilaa säästäen 6,2 mm:n liitinleveyksillä ja 6 mm²:n johdinliitännöillä. Ohitusmahdollisuudet yksinkertaiseen vaiheohitukseen kussakin kerroksessa lyhentävät johdotusaikaa.

Yksivaihemoottoreiden liitännän liittimet

Yksivaihemoottoreiden kompakti johdotus  

Yksivaihemoottoreiden kompakti johdotus

UTI-asennusliittimillä johdotat yksivaihemoottorit tilaa säästäen 5,2 mm:n liitinleveyksillä. Ohitusmahdollisuudet yksinkertaiseen vaiheohitukseen kussakin kerroksessa lyhentävät johdotusaikaa.
Jokaisessa liitinpaikassa on koestuskosketin halkaisijaltaan 2,3 mm:n koestuspistokkeelle.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260