Ratkaisut ajoneuvojen tuotantoon Tuotannon tehokkuuden lisääminen, kestävyyden parantaminen, kyberturvallisuuden parantaminen.

Korin valmistus ajoneuvojen tuotannossa ja siniset digitalisaatiolinjat

Älykkäät ratkaisut jokaiselle tuotantoalueelle

Pysyäksemme kilpailukykyisinä tuotantojärjestelmien ja -prosessien on erityisesti autoteollisuudessa aina oltava teknisesti korkealla tasolla. Tämä tarkoittaa, että automaatioaste, monimutkaisuus ja verkottuminen ovat suurimmillaan. Voit luottaa meihin luotettavana kumppanina, jolla on kattava teknologinen osaaminen ja palvelut tuotannon tehokkuuden lisäämiseksi, kestävyyden parantamiseksi ja kyberturvallisuuden parantamiseksi ajoneuvojen tuotannossa.

Ajoneuvojen tuotannon digitalisointi, verkostolinjat tiedonkeruusta tekoälyyn saakka

Tiedonkeruusta tekoälyyn

Turvallisesta verkottumisesta ja automaatiosta tekoälyyn

Yksi painopisteemme on jo vuosikymmenien ajan ollut ajoneuvojen tuotanto, jota varten kehitämme edelleen päivittäin ratkaisuja digitalisointiin, verkottumiseen ja turvalliseen automaatioon. Kaikkien järjestelmien älykäs verkottaminen nykyaikaisten viestintä- ja turvallisuusstandardien mukaisesti sekä ihmisen ja koneen välinen turvallinen yhteistyö ovat olennaisen tärkeitä. Hyödy asiantuntemuksestamme ja tee tuotantoprosesseistasi joustavampia ja varmempia järjestelmän seisokkeja vastaan. Tee tehtaastasi älykkäämpi tekoälyavusteisen tietojen arvioinnin avulla ja luo joustavampia tuotantoprosesseja hyödyntämällä tietoja paremmin, jotta voit toimia pitkällä aikavälillä taloudellisemmin ja kestävämmin.

mies, kytkentäkaappi, energia, mittauslaite, kuva sisältä, tuotanto, kytkentäkaappi, Detlef Krieger, henkilö, poolopaita, työvaatteet, tuotanto, teollisuus, autoteollisuus, tuotantolinja
auton alusta, autoteollisuus, Designline, tehdasautomaatio, tehdasautomatisaatio, valmistus, valokuva, HMI, IMAVMMFA, teollisuus, korin valmistus, Palmela, paneeli, tuotanto, kytkentäkaappi, suojaus
AUTOMAATIO, tuotantolaitos, tuotantohalli, autoteollisuus, tietoturva, turvajärjestelmä, tuotantoverkot, teollisuuden palomuuri, tehdas, digitalisaatio, tehokkuus, kuvakkeet, linjat
Net Zero, Digital Factory now, kestävyys, vihreä, CO2-neutraali, ympäristö, luonto, kupla, raikas, kasvihuone, globaali, maapallo, pyöreä, läpinäkyvä, sammal, umpeenkasvu, metsä, kirkas, valo
mies, kytkentäkaappi, energia, mittauslaite, kuva sisältä, tuotanto, kytkentäkaappi, Detlef Krieger, henkilö, poolopaita, työvaatteet, tuotanto, teollisuus, autoteollisuus, tuotantolinja

Luotettavat komponentit ja palvelut ovat tuotantolaitosten ja -prosessien korkean toiminnallisen turvallisuuden perusta.

auton alusta, autoteollisuus, Designline, tehdasautomaatio, tehdasautomatisaatio, valmistus, valokuva, HMI, IMAVMMFA, teollisuus, korin valmistus, Palmela, paneeli, tuotanto, kytkentäkaappi, suojaus

Ohjauksiemme avulla tuotannon materiaalivirtaa voidaan ohjata joustavasti ja reagoida nopeasti muutoksiin vaihtelevilla markkinoilla.

AUTOMAATIO, tuotantolaitos, tuotantohalli, autoteollisuus, tietoturva, turvajärjestelmä, tuotantoverkot, teollisuuden palomuuri, tehdas, digitalisaatio, tehokkuus, kuvakkeet, linjat

Tietojesi turvallisuus on olennaisen tärkeää. TÜV-sertifioidut IEC 62443 -standardin mukaiset 360°-turvaratkaisumme varmistavat, että ilkivallasta johtuvat laitoksen pysäytykset ja siten tietojen menetys estetään ja että ajoneuvojen tuotanto on jatkuvasti suojattu.

Net Zero, Digital Factory now, kestävyys, vihreä, CO2-neutraali, ympäristö, luonto, kupla, raikas, kasvihuone, globaali, maapallo, pyöreä, läpinäkyvä, sammal, umpeenkasvu, metsä, kirkas, valo

Kestävän kehityksen suuntaviivat, ekosäännökset, hiilijalanjälki – paranna ympäristötasapainoasi yhdessä meidän kanssamme. Ole taloudellinen ja ekologinen käyttämällä uusinta teknologiaa.

Maailmanlaajuinen autoteollisuus on muutoksessa, ja sitä leimaavat uudet tekniikan suuntaukset, jotka koskevat kaikkia tuotannon alueita. Aina turvallinen infrastruktuuri ja kaikkien järjestelmien älykäs verkottaminen moderneilla tiedonsiirtostandardeilla ovat perusedellytyksiä, kun puhutaan älykkäästä tehtaasta. Tekoälyn ja tehokkaan tietojen hallinnan avulla voidaan yhdistää keskenään taloudelliset ja ekologiset tavoitteet.

Wilhelm Scholle, Director Global Industry Manager - Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Teksti Digital Factory Now

Tuotantojärjestelmän digitalisointi Hanki lisäarvoa heti käytettävissä olevilla ratkaisuilla

Kasvavat infrastruktuurit ja lisääntyvä digitalisaatioaste tarjoavat optimaalisia mahdollisuuksia toteuttaa lisäarvoa järjestelmäsi olemassa olevilla tiedoilla, kuten esimerkiksi lisätä tuottavuutta. Tämä edellyttää muun muassa tietojen oikeanlaista käsittelyä ja luvattomalta pääsyltä suojattuja verkkoja. Tätä varten Phoenix Contact on testannut ja koestanut omassa tuotannossaan sopivia ratkaisuja ja tarjoaa nyt Proof-of-Conceptin mukaisia ratkaisuja digitaalisen tehtaan digitaaliseen tulevaisuuteen.

Digitalisaatio vauhdittajana – käyttötapauksia autoteollisuudesta

Vuosikymmenten aikana olemme jo toteuttaneet lukuisia sovelluksia monilla eri aloilla tunnetuille asiakkaillemme. Anna ajoneuvojen tuotannon käyttötapausten puhua puolestaan.

korin valmistus, autoteollisuus, tuotantoalue, peltikorjaamo, alusta, tuottavuus, auto, kori
tietoturva, mGuard, reititin, turvallisuus, tietoturva, tuotteet
Maalattu auton osa ajoneuvon valmistuksessa
Ajoneuvojen tuotannon kuljetustekniikka, jossa on ratkaisun kytkentäkaappi tuotannon automatisointia varten
Auton ovia tuotantolaitoksessa
Kokoonpano ajoneuvon valmistuksessa
korin valmistus, autoteollisuus, tuotantoalue, peltikorjaamo, alusta, tuottavuus, auto, kori

Korinvalmistuksessa mitä erilaisimpia korimalleja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ilman keskeytyksiä ja vaikutuksia tahtiaikaan. Phoenix Contactin erittäin tiedonsiirtokykyinen automaatioratkaisu mahdollistaa optimaalisen tietovirran ja varmistaa valmistuksen korkean tuottavuuden, joustavuuden ja laadun. Phoenix Contactin verkkotuotteet ja ohjaukset käyttävät hyväksyttyjä IT-standardeja. Se on etu integroinnissa suunnitteluprosesseihin ja takaa nopean tuotannon.

  • Korkea tuottavuus ja tahtiajat ohjausjärjestelmän reaaliaikaisen kommunikaation ansiosta
  • Avoimet standardit teollisuuden tiedonsiirrossa varmistavat hyvän integroitavuuden ja riippumattomuuden
  • Automaatioratkaisun helppo integrointi suunnitteluprosessiin avoimien liitäntöjen kautta

tietoturva, mGuard, reititin, turvallisuus, tietoturva, tuotteet

Prässäämö on pitkäikäinen ja suuri investointi. Sen tehtävänä on puristaa ja stanssata suurella nopeudella ja tarkkuudella erilaisista metalleista valmistettuja korinosia. Tärinänkestävyydelle asetettujen fysikaalisten vaatimusten lisäksi tekniset ratkaisut vaativat erittäin luotettavaa ja turvallista tiedonsiirtoa.
Phoenix Contactin luotettavat turvaratkaisut IEC 62443 -standardin mukaisesti ja etähuoltokonseptit sekä yksilölliset ratkaisut koneturvallisuuteen varmistavat tietoturvallisuuden.

  • Kestävät tuotteet, joilla on suuri iskun- ja tärinänkestävyys, takaavat häiriöttömän toiminnan
  • Turvallinen tiedonsiirto IEC 62443 -standardin mukaisten tietoturvakonseptien avulla
  • Kustannuksia säästävät ja tehokkaat huoltokonseptit digitaalisten ratkaisujen avulla järjestelmän hajautettuun käyttöön
  • Ohjauksesta ja verkosta riippumaton turvakonsepti varmistaa koneturvallisuuden

Maalattu auton osa ajoneuvon valmistuksessa

Kuljetuksen, käsittelyn ja maalauksen pitää monilla alueilla olla keskeytyksetöntä ja pitkälle automatisoitua. Maalausprosessissa käytetään lukuisia aineita mitä erilaisimmissa olosuhteissa. Laadun ja näiden aineiden tehokkaan käytön edellyksinä ovat tietojen avoimuus ja joustava teollisuuden tiedonsiirtotekniikka.
Phoenix Contactin automaatiotekniikka tukee näitä monimuotoisia tehtäviä aina prosessitekniikkaan saakka.

  • Joustavat tiedonsiirtoverkot luotettaviin prosesseihin
  • Redundanttiset ohjaus-, tehonsyöttö- ja verkkokonseptit takaavat keskeytyksettömät prosessit
  • Kestävästi optimaaliset parametroinnit varmistavat korkealuokkaiset maalaustulokset

Ajoneuvojen tuotannon kuljetustekniikka, jossa on ratkaisun kytkentäkaappi tuotannon automatisointia varten

Koko ajoneuvojen tuotannossa oikeiden materiaalien on oltava oikeaan aikaan oikeiden valmistusprosessien käytettävissä. Etenkin laajan versiovalikoiman vuoksi käytettävyydelle ja tietojenkäsittelylle liikkuvissa järjestelmissä asetetaan erittäin korkeita vaatimuksia.
Phoenix Contactin ratkaisut mahdollistavat visualisoinnin edullisen suunnittelun sekä logistiikkaprosessien selektiivisen ohjattavuuden. Digitalisointiratkaisumme tukevat materiaalien luotettavaa kuljetusta.

  • Selektiivisesti toimiva visualisointiassistentti alentaa suunnittelukustannuksia
  • Käyttölaitteiden lähes kulumaton ja häviötön kytkentä
  • Jälkiasennettavat digitalisointiratkaisut säästävät asennuskustannuksia

Auton ovia tuotantolaitoksessa

  • Hajautetun automaatiotekniikan integrointi järjestelmägeometriaan mahdollistaa tilaoptimoidun valmistuksen
  • Nopea käyttöönotto avoimien liitäntöjen ja helpon parametroinnin ansiosta

Kokoonpano ajoneuvon valmistuksessa

Kokoonpanovaiheessa kori ja voimansiirto yhdistetään ns. marriage pointissa. Lisäksi istuimet, kojetaulu, pyörät ja lasit asennetaan ihmisen ja koneen yhteistyöllä. Lopuksi testattu auto lähtee myyntiin.
Phoenix Contactin automaatioratkaisut parantavat ergonomiaa ja helpottavat käsittelyä komponenttien manuaalisessa asennuksessa. Ne varmistavat täsmälliset logistiikka- ja asennusprosessit nopeilla, luotettavilla tietovirroilla.

  • Vakiotuotteiden käyttö helpottaa huoltoa ja varaosien varastointia
  • Asennusprosessien visuaalinen tuki varmistaa laadun
  • Tietojen edullinen esikäsittely prosesseja säätävissä ohjauksissa

Ratkaisut autoteollisuudelle
Ratkaisut autoteollisuudelle YouTube

Ratkaisuja kaikille tuotannon alueille

Turvallisuuden ja joustavien prosessien yhdistäminen keskenään on perusedellytys menestyksekkäälle tuotannolle. Koko tuotantoprosessissa vaaditaan kestäviä, avoimia ja yhtenäisiä automaatioratkaisuja. Erittäin tärkeitä ovat turvallinen tiedonsiirto, toiminnallinen koneturvallisuus, täydellinen diagnostiikka sekä hyvä käytettävyys ja käsittelynopeus.

Kansainvälisten kollegojen tiimi

Autoteollisuuden kumppani – maailmanlaajuisesti

Autoteollisuus edellyttää maailmanlaajuista saatavuutta ja palvelua. Phoenix Contactilla on toimipisteitä ja tytäryhtiöitä yli 140 maassa ympäri maailmaa. Asiantuntijamme ovat tiiviisti verkostoituneet yli kansallisten rajojen ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, tiedeyhteisön ja PNO:n kaltaisten teollisuusverkostojen kanssa.

Olemme autoteollisuuden kumppani.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

"Suuria autoteollisuuden projekteja ei useinkaan toteuteta vain yhdessä maassa, vaan niitä hallinnoivat useat kansainväliset projektiryhmät asiakkaan ja Phoenix Contactin puolella. Tehtäväni on varmistaa sujuva viestintä, jotta kaikilla sidosryhmillä on aina selkeä käsitys projektin nykytilanteesta."

Maria Fernanda De Alba Ruiz

"Säännöllinen paikan päällä tapahtuva koulutus teknisten tiimien kanssa on yksi suosikktehtävistäni. Henkilökohtainen tiedonvaihto suoraan asiakkaan luona tuotteista, ratkaisuista ja uusista teknologioista on minulle erittäin tärkeää, jotta voin vastata suoraan kysymyksiin ja haasteisiin."

Angel Troyas

"Asiakkaamme Audin kanssa toteuttamassamme hankkeessa pystyin antamaan teknisen asiantuntemukseni ratkaisusuunnittelijana suoraan paikan päällä Meksikossa. Avoin viestintä paikallisella kielellä, projektien suora valvonta paikan päällä ja henkilökohtainen yhteydenpito tehtaalla työskentelevien ihmisten kanssa ovat mielestäni olennaisen tärkeitä projektin onnistumisen kannalta."

Andreas Stanislawski

"Innovatiivisen autoteollisuuden haasteisiin vastaamiseksi tuotteet on aina räätälöitävä yksilöllisten vaatimusten mukaan. Minulle on erityisen tärkeää, että asiakkaat ovat mukana kaikissa kehitysvaiheissa, jotta voimme ottaa palautteen suoraan käyttöön."

Michael Potthast

"Autoteollisuuden avainasiakaspäällikkönä olen ensimmäinen yhteyshenkilö asiakkaan ja Phoenix Contactin välisessä viestinnässä. Palvelu sekä kumppanuuteen ja luottamukseen perustuva keskustelu ovat tässä etusijalla."

Tehokkaat tuotteet autonvalmistukseen

Pitkäaikainen kokemus ja alakohtaisten vaatimusten tunteminen tekevät erinomaisista tuotteista vakuuttavia ratkaisuja. Älykkäästi yhdisteltyinä tuotteista tulee järjestelmiä monipuolisiin toimintoihin, kuten ohjaus, etävalvonta tai mittausarvojen keruu. Alan tietotaito, pitkäaikainen kokemus ja alakohtaisten vaatimusten huomioiminen takaavat innostavat teollisuusratkaisut.