Mini- ja mikroliittimet

Mini- ja mikroliittimet

Pienet liittimet, maksimaaliset edut

Pienoisliittimet mahdollistavat vaivattoman johdotuksen ja monipuolisen asennuksen ahtaissakin tiloissa.

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Mini- ja mikroliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Push-in-liitäntäisiä mini- ja mikroliittimiä käytetään yhä pienenevissä kone-, kytkentälaitteisto- ja kytkentäkaappiasennuksissa. Pienestä koostaan huolimatta liittimillä on CLIPLINE complete -järjestelmän edut: standardoidut sillat sekä merkintä- ja koestustarvikkeet.

Edut

  • Kompakti rakenne ja joustavat asennusmahdollisuudet säästävät tilaa
  • Selkeys kaikkien liitinpaikkojen merkinnän ansiosta
  • Standardoidut pistosillat helpottavat potentiaalinjakoa
  • Kompaktit mikropotentiaalinjakajat säästävät tilaa
  • Koestusmahdollisuudet kaikille yleisille koestuskärjille
  • Pistokeliitettävyyden myötä aikaa säästävä ja modulaarinen ratkaisu

Miniliittimet MPT

Silloitettavat miniliittimet  

Silloitettavat miniliittimet

Pieneen NS 15 -asennuskiskoon tarkoitetut MPT-miniliittimet tarjoavat paljon etuja:

  • Standardoidut pistosillat helpottavat potentiaalinjakoa
  • Kaikkien liitinpaikkojen suuret merkintäpinnat tuovat selkeyttä
  • Koestusaukko 2,3 mm:n mittauskärjille
  • Pistokeliitettävät liittimet – modulaarinen rakenne
  • Muodoltaan yhtenäiset suojajohdinliittimet

Liitäntäkapasiteetti:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² - 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² - 4 mm²

MP-mikroliittimet ja -potentiaalinjakajat

Mikroliittimillä ja -potentiaalinjakajilla joustavuutta asennukseen  

Mikroliittimillä ja -potentiaalinjakajilla joustavuutta asennukseen

MP-pienoisliittimien asennus tarjoaa valinnanvaraa:

  • Asennus pieneen NS 15 -asennuskiskoon
  • Suora kiinnitys lukitustapeilla
  • Ruuvikiinnitys lukituslaipoilla

Liittimien ominaisuudet:

  • Koestusaukko
  • Itseliimautuvat merkintäliuskat
  • Liitäntäkapasiteetti: 0,14 mm² - 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260