Kipinäväli

Putkilinjan ukkossuoja

Putkilinjan ukkossuoja

Suojaa eristyslaipat ylijännitetuhoilta.

Takaisin: Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Kategoriat

Hae kohteesta Kipinäväli

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Vältä vikaantumisia, seisokkeja tai jopa putkilinjojen vuotoja ja suojaa herkät eristyslaipat ylilyönneiltä. Kipinäväli johtaa ylijännitteet turvallisesti pois ja varmistaa siten putkilinjan ongelmattoman toiminnan.

Edut

  • Suurin mahdollinen salamavirran kestävyysluokka H suojaa tehokkaimmin
  • Erinomainen korroosionkestävyys - pitkäikäinen äärimmäisissä olosuhteissa
  • Optimaalinen suojaus, laukeamisjännitteet sovitettu laippojen eristyssarjoille
  • Monikäyttöinen, koska Ex-aluehyväksynnät ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja

Ukkossuojan potentiaalintasaus putkilinjoille

Eristyslaippa ja kipinäväli  

Eristyslaippa ja kipinäväli

Pitkä käyttöikä on ehdoton edellytys putkilinjojen taloudellisuuden varmistamiseksi. Ruostesuojaukseen käytetään aktiivisia korroosionestojärjestelmiä. Ne edellyttävät säännönmukaisessa käytössä metalliputkien eristämistä maan potentiaalista.

Kipinävälejä käytetään putken ja eristyslaipan suojaamiseksi ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Ylijännitetapauksessa kipinävälin resistanssi pienenee ja jännite johdetaan pois. Näin varmistetaan ukkossuojan potentiaalintasaus. Korkein mahdollinen salamavirran kestävyysluokka H (IEC 52561-3:n mukaan) mahdollistaa myös suurten salamavirtojen turvallisen ja varman johtamisen maahan.

Syöksyvirran kestävät liitokset

Kipinäväli ja asennustarvikkeet  

Kipinäväli ja asennusmateriaali

Salaman lyödessä materiaalin läpi virtaa erittäin voimakkaita virtoja, joten myös lisätarvikkeiden on kestettävä nämä kuormitukset.

Phoenix Contact on tästä syystä mitoittanut kaikki FLT-ISG…-kipinävälien liittämiseen käytettävät lisätarvikkeet johtamaan samoja virtoja.

Käytä kipinävälien asentamiseen hyväksyttyjä lisätarvikkeita, jolloin vältetään kipinöistä aiheutuvat vaarat räjähdysvaarallisella alueella.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin