Hybridipistoliittimet moottoriliitäntään

Hybridipistoliittimet moottoriliitäntään

Nopea ja luotettava

Nopea käytön asentaminen ja lyhyet vaihtoajat lisäävät asennusmukavuutta.

Takaisin: Modulaariset suorakulmaliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Hybridipistoliittimet moottoriliitäntään

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Hybridipistoliittimet moottoriliitäntään yhdistävät signaalit ja tehon samaan koteloon. Pistoliittimien asentaminen push-in-liitännällä ilman työkaluja lyhentää kalliiksi tulevaa asennusaikaa. Käytön esiasetuksia ei tarvitse määrittää tähti-kolmio -sillan ansiosta. HC-MOT- ja VARIOCON-sarjat voidaan kätevästi yhdistää, jotta moottori saadaan liitettyä tehokkaasti taajuusmuuttajaan asti.

Edut

  • Nopea moottoriliitäntä push-in-jousivoimaliitännän ansiosta
  • Integroidut signaali- ja teholiitännät lisäävät joustavuutta
  • Pistoliitettävän tähti-kolmio-sillan ansiosta moottoria ei tarvitse avata
  • Kahvalukitus varmistaa liitännän

Tähtikolmiosilta

Tähtikolmiosilta  

Tähtikolmiosilta

Tähtikolmiosilta on moottoripistoliittimen kohdalla kotelossa. Jos kytkentälevyn piirit halutaan sijoittaa uudelleen, moottoria ei enää tarvitse avata. Liitin on vain taitettava auki ja tähtikolmiosiltaa käännettävä.

  • Tähtikolmiokytkentä suoraan pistoliittimessä.
  • Erikoistyökaluja ei vaadita – ruuvitaltta riittää

Kahvalukitus

Kahvalukitus  

Kahvalukitus

Lujatekoisella kahvalukituksella moottoriliitännän irrottaminen käy nopeasti ja yksinkertaisesti.

  • Kahvalukitus lisää kytkennän turvallisuutta
  • Suojausluokka IP67 (kytkettynä)
     

Pikakoodaus

Pikakoodaus  

Pikakoodaus

Koodausprofiilien avulla estetään virhekytkennät helposti.

  • Suojaus 20 pistoliittimen virheellisiltä kytkennöiltä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260