Sulakeliittimet

Laitesuojaus

Laitesuojaus

Sulakekanta ja potentiaalinjakaja yhdessä liittimessä

Takaisin: Suojalaitteet

Kategoriat

Hae kohteesta Sulakeliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Eri mallisiin sulakkeisiin erilaisilla nimellisvirroilla – Phoenix Contactin sulakeliittimet. Liitäntätekniikan päätät itse: voit valita ruuvi-, Push-In-, jousivoima- tai pikaliitännän.

Edut

  • Helppo potentiaalinjako
  • Sulakkeet on helppo tarkistaa molemminpuolisen koestuspistokkeen avulla
  • Vialliset sulakkeet tunnistetaan LED-tilanäytön ansiosta nopeasti virtaussuunnasta riippumatta

Sulakkeet

Sulakeliittimet  

Sulakeliittimet

Sulakkeet voidaan vaihtaa helposti – saatavana on oikea sulakkeenpidin jokaiseen käyttöön:

  • Vipu
  • Kierretulppa
  • Latta

Seuraavat sulakeliittimet voidaan kiinnittää asennuskiskoon:

  • Tyypin 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32 G-sulakkeet
  • Tyypin 10,3 x 38 Midget-sulakkeet
  • F- ja C-tyypin lattasulakkeet

Erityisesti aurinkopaneelikäyttöön on saatavana sulakkeenpitimiä ja sulakkeita, tyyppi 10,3 x 38, 10,3 x 85, enintään 1500 V.

Sulakepistokkeet

Sulakepistokkeet  

Sulakepistokkeet

Phoenix Contactin sulakepistokkeet on tarkoitettu peruserotusliittimiin. Ne voidaan varustaa helposti halutulla sulaketyypillä ja ovat siten mahdollisimman joustavia.