Sulakeliittimet

Sulakeliittimet

Laitteiden suojaukseen

Sulakekanta ja potentiaalinjakaja samassa liittimessä.

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Sulakeliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Erimallisille, eri nimellisvirtojen sulakkeille – Phoenix Contactin sulakeliittimet vaivattomaan kiinnitykseen. Monikerrosliittimillä saavutetaan suuri liitäntätiheys pienessä tilassa. Versiot Ex-alueelle suojausluokassa Ex-nA laajentavat käyttömahdollisuuksia ja viimeistelevät tuotevalikoiman.

Edut

  • Kattava valikoima G-sulakkeita, autosulakkeita ja termisiä automaattisulakkeita
  • Yhtenäiset silloitusurat helppoon potentiaalinjakoon
  • Molemminpuoliset koestuskohdat sulakkeiden helppoon tarkistukseen
  • LED-tilanäyttö viallisten sulakkeiden nopeaan tunnistukseen virtaussuunnasta riippumatta
  • Helppopääsyiset sulakkeet voidaan vaihtaa vaivattomasti
  • Vastaa muodoltaan läpivientiliittimiä sekä veitsi- ja erotusliittimiä

Sulakkeet

Liittimet erilaisille sulaketyypeille  

Liittimet erilaisille sulaketyypeille

Helppopääsyiset sulakkeet voidaan asentaa paikalleen ja vaihtaa helposti – saatavana on oikea sulakkeenpidin kaikkiin sovelluksiin:

  • Kahvasulakeliitin sulakkeiden kiinnittämiseen: tyyppi G 5 x 20 mm ja 6,3 x 32 mm
  • Sulakeliitin lattasulakkeiden kiinnitykseen: tyypit C ja F

Saatavana on valonäytöllisiä malleja vikailmoituksia varten.

Sulakepistoke P-FU

Sulakepistoke vain 5,2 mm leveään ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen  

Sulakepistoke vain 5,2 mm leveään ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen

Phoenix Contactin sulakepistokkeet tyypin G sulakkeille soveltuvat perusliittimiin ja ovat lisäksi erittäin joustavia: pistoke voidaan kalustaa halutulla sulaketyypillä.

  • Sisäkkäinen rakenne mahdollistaa ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen vain 5,2 mm:n liitinleveydessä

  • Kosketuskoskettimet sulakkeen molemmilla puolilla

  • Kaksisuuntaisella vikailmoituksella varustetut mallit viallisten sulakkeiden nopeaan tunnistamiseen

  • Merkintämahdollisuus selkeään kohdistamiseen

Pistoliitettävät termiset sulakkeet TCP

Terminen sulake ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen  

Terminen sulake ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen

Termiset TCP-sulakkeemme suojaavat induktiivisia laitteita optimaalisesti ylikuormitukselta sähkönjakelujärjestelmissä. Suojakytkimeen integroitu kytkentätoiminto mahdollistaa välittömän uudelleenkytkennän ja minimoi järjestelmän seisokkiajat.

  • Standardin mukaiset pistokoskettimet mahdollistavat käytön kaikissa tyypin C lattasulakeliittimissä

  • Välitön uudelleenkytkentä lyhentää seisokkiaikoja

  • Käytetään kytkimenä virtapiirien päälle- ja poiskytkentään

  • Kapea rakenne säästää asennustilaa

Elektroniset suojakytkimet PTCB

Käsi sijoittaa liitinsillat suojakytkimiin ja riviliittimiin.  

Sovellusten rakentaminen on helppoa.

Optimaaliset yksinkertaiseen ja tilaa säästävään potentiaalinjakoon. Yksikanavainen elektroninen suojakytkin PTCB on silloitettavissa CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmään ja on kapeudestaan huolimatta asetettavissa 1 - 8 A.

  • Sovelluksia on helppo rakentaa, koska suojakytkimet ovat silloitettavissa CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmään.
  • Enemmän tilaa kytkentäkaapissa: kapeimmillaan suojaus on vain 6 mm leveä
  • Yksinkertainen käyttöönotto ja vähemmän varastointitilaa, koska jokaisen laitteen virta-arvot ovat säädettävissä erilaisiin sovelluksiin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260