Läpivientiliittimet

Läpivientiliittimet

Pienestä suureen

Yhdistä kaksi johdinta helposti. Suuretkaan johdinten poikkipinnat eivät ole ongelma.

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Läpivientiliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Mitä ikinä haluatkin: suuri poikkipinta, joustava ohitettavuus ja optimaaliset merkintämahdollisuudet tekevät läpivientiliittimistä liitäntätekniikan yleiskäyttöisiä osia.

Edut

  • Helppo ohjaus ja käyttö pistokeliitettävällä Push-in-liitännällä
  • Yleiskäyttöön – Käyttöön niin pieniin kuin suuriin johdinten poikkipintoihin
  • Kompakti rakenne säästää tilaa

Kaksi liitinpaikkaa – kompakti rakenne

Läpivientiliitin  

Läpivienti- ja monijohdinliittimet

Läpivientiliittimien ominaisuuksiin kuuluu kaksi liitinpaikkaa ja kompakti rakenne. Läpivientiliitinten lisäksi saat muotoilultaan samankaltaiset suojajohdinliittimet. Kaikki liittimet on helppo silloittaa keskenään tai monijohdin- ja toimintoliittimien kanssa.

Jousivoima-suurvirtaliittimet Power-Turn-liitännällä

Helppo liitäntä Power-Turn-tekniikalla  

Helppo liitäntä Power-Turn-tekniikalla

Suurvirtapistoliittimet uudella Power-Turn-liitäntätekniikalla tarjoavat tämän hetken nopeimman ja käyttäjäystävällisimmän liitäntämahdollisuuden suurten johtimien johdotukseen. Kytke jopa 150 mm²:n johtimet vipua kääntämällä – valmis.

Vivun ollessa suljettuna johtimet voidaan liittää helposti ja nopeasti myös suoraan Push-in-tekniikalla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260