Laajentimet ja toistimet

Laajentimet ja toistimet

Lisää suorituskykyä kenttäväyläverkkoihin

Takaisin: Kenttäväylätiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Laajentimet ja toistimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin laajentimet suurentavat verkon kantaman kenttäväylästandardin ulkopuolelle. Toistimet mahdollistavat segmentoimisen ja siten suurentavat kantamaa ja yksiköiden määrää. Laajentimet ja toistimet suurentavat kenttäväyläverkkoa ja parantavat sen suorituskykyä.

Edut

  • Parempaa suorituskykyä laajennetun kantaman ja segmentoinnin ansiosta
  • Laajentimet suurentavat kantamaa vapaavalintaisilla kaksijohdinkaapeleilla
  • Signaalinkäsittely toistinten avulla mahdollistaa verkon vapaan laajentamisen

PROFIBUS-laajennin mahdollistaa jopa 20 km:n kuparikaapeliyhteydet

PROFIBUS-laajennin ja logo  

PROFIBUS-laajennin

PROFIBUS-etälaitteita vanhojen kuparikaapelien kautta. Siirtonopeus voi olla jopa 1,5 MBit/s ja etäisyys jopa 1,5 km ilman erikoiskaapelia.

Jokaisen laitteen kaksi DSL-porttia mahdollistavat redundanttien point-to-point- tai linjarakenteiden helpon muodostamisen.

Asennuskiskotyypin väyläliitin sallii myös kupari- ja valokaapelin yhdistetyn käytön.

Tehonsyöttö USB-kaapelin kautta mahdollistaa laitteiden konfiguroimisen ilman ulkoista 24 V:n jännitteensyöttöä.

Sarjamuotoiset laajentimet – RS-232 RS-422- ja RS-485-verkkojen laajentaminen

SHDSL-modeemisovellukset  

Sarjamuotoiset laajentimet

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu sarjamuotoinen laajennin suurentaa RS-232-, RS-422- ja RS-485-liitäntöjen kantaman paremmaksi kuin tavallisesti sarjamuotoisella standardilla. Erikoiskaapelia ei tarvita, sillä kaikki 2-johdinkaapelit kelpaavat.

Point-to-point-, linja- ja tähtirakenteita voidaan muodostaa käyttäen 2- tai 4-johtimisia kaapeleita.

Näin verkko on mahdollista toteuttaa edullisesti käyttäen yrityksen omia kaapeleita. Esimerkiksi puhelinkaapelit tai käytöstä poistetut kenttäväyläkaapelit kelpaavat.

Kenttäväylätoistimet - laajentamista segmentoinnin avulla

Kenttäväylätoistimet  

Kenttäväylätoistimet

Phoenix Contactin toistimilla voidaan laajentaa verkon kattavuutta tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Myös laitemäärää voidaan lisätä tällä tavoin toistinten avulla tapahtuvalla segmentoinnilla. Voit tarpeen mukaan lisätä kantamaa, siirtää tietoja EMC-suojattuna sekä laajentaa ja jakaa kanavia. Modulaarinen konsepti mahdollistaa kupari- ja valokaapelikanavien yhdistelmät.

  • Integroitu bittien uudelleenajoitus signaalia valmisteltaessa sallii toistimien syvätkin kaskadit.
  • Integroitu bittien ylinäytteistys huolehtii häiriöttömistä sähkeistä
  • Start-Delimiter-tunnistus havaitsee vialliset PROFIBUS-sähkeet ja suodattaa ne verkosta

PROFIBUS- ja RS-485-verkkojen aktiivinen terminointi

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS on aktiivinen väyläpääte

PROFIBUS- ja RS-485-verkkojen aktiivinen terminointi: PSI-TERMINATOR-PB-TBUSin ansiosta se ei ole ongelma.

Huomattavat edut käyttäjälle:

  • Häiriötön väyläkommunikointi pysyvän ja aktiivisen terminoinnin ansiosta. Sen avulla voidaan jatkuvassa käytössä kytkeä väylän käyttäjiä päälle ja pois
  • Verkon kiinteä ohjelmointirajapinta
  • Redundantti tehonsyöttö
  • Yhteiskäytössä jännitteensyötön kytkentä asennuskiskon väyläliittimen kautta

Jännitteensyöttö aktiivisille ohjelmointi- ja diagnostiikkalaitteille D-SUB-liittimen kautta. Laitetta voidaan käyttää myös väyläjärjestelmän määriteltynä huoltorajapintana.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260