Voimankäyttöä ei vaadita: kaapelien katkaisu hoituu helposti ja työn jälki on siistiä.
Johtimen ammattimainen ja kestävä työstö on mahdollista vain laadukkaan työkalun avulla. Phoenix Contactilta on saatavana erityisen kestäviä ja karkaistuja katkaisutyökaluja, joiden käytössä ei muodostu irtopaloja eikä johtimen puristumista.
Johdinten katkaisu helposti ja vaivattomasti: CUTFOX-tuotevalikoima sisältää optimaalisen työkalun jokaiseen käyttötilanteeseen.
Työkalujen avulla voit työstää poikkipinnaltaan 1400 mm²:n ja halkaisijaltaan 100 mm johtimia ja kaapeleita - ilman että juurikaan puristuvat työstämisen yhteydessä. Räikkämekanismi minimoi voimankäytön tarpeen jopa 100 mm:n johdinhalkaisijoissa.
Myös erittäin kovat materiaalit (kuten pianolanka ja jousiteräs) voidaan katkaista vastaavin tuloksin.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"