Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Puristustyökalu CRIMPFOX DUO 16S

Puristustyökalu

CRIMPFOX-tuoteperheeseen kuuluvalla puristustyökalulla voit käsitellä ammattimaisesti ja turvallisesti kaikkia liitäntätapoja, kuten pääteholkkeja, kaapelikenkiä tai koaksiaaliliittimiä. Puristustyökalujen optimoitu vipuvälitys ja ergonomisesti muotoillut kahvat keventävät ja helpottavat työskentelyä. Integroitu pakkolukitus takaa pitkään muuttumattomana pysyvän ja kaasutiiviin puristuksen.

Go to Product Detail Page for item 1031721
CRIMPFOX DUO 10 - Crimping pliers
CRIMPFOX DUO 10 - Crimping pliers
1031721

Crimping pliers, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. cross section: 0.14 mm2, max. cross section: 10 mm2, for TWIN ferrules up to 2 x 4 mm2, automatic cross section adjustment, rotating die, lateral and frontal insertion, compression: Trapezoidal crimp, weight 305 g, black/green

Edut

  • Ergonomiset kahvat helpottavat käsittelyä
  • Tehokas johtimen käsittely optimoitujen vipusuhteiden ansiosta
  • Yhteisten standardien noudattaminen varmistaa luotettavat yhteydet
  • Laadukas käsittely suurelle määrälle koskettimia integroidun pakkolukituksen ansiosta
  • Pitkä käyttöikä korkealaatuisten komponenttien ja materiaalien ansiosta

Ammattimainen puristusjälki

Puristustyökaluillamme voit käsitellä tarkasti ja turvallisesti kaikkia yleisiä liitäntätapoja, kuten pääteholkkeja, kaapelikenkiä tai koaksiaaliliittimiä. Optimoitu vipuvälitys ja ergonominen kahvan muoto takaavat tehokkaan voimansiirron ja rasittamattoman käytön. Integroidulla pakkolukituksella varustetut puristuspihdit tarjoavat tasaisen ja laadukkaan puristusliitoksen.

CRIMPFOX – puristustyökalut Monipuolisesti ja luotettavasti

Kädessä olevat CRIMPFOX 6 -puristuspihdit puristavat pääteholkillista johdinta
Kädessä olevat CRIMPFOX CENTRUS -puristuspihdit puristavat pääteholkillista johdinta
Kädessä olevat CRIMPFOX-TC MP-6 -puristuspihdit puristavat johdinta
CRIMPFOX-M-puristinpihdeistä irrotetaan vaihdettava vastakappale
CRIMPFOX-P SR 6 -puristuspihdit
Kädessä olevat CRIMPFOX 6 -puristuspihdit puristavat pääteholkillista johdinta

Tämä laajalti käytetty ja yleiskäyttöinen puristuspihtityyppi perustuu saksiperiaatteeseen, ja sitä on saatavana erilaisille liitäntätavoille tarkoitetuilla vastakappaleilla. Kullakin poikkipinnalla on tässä oma puristuspesä. Siten oikeaan kohdistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarkkaa ja nopeaa käsittelyä varten puristuskohdat on merkitty vastaavalla johdinpoikkipinnalla.

Kädessä olevat CRIMPFOX CENTRUS -puristuspihdit puristavat pääteholkillista johdinta

Itsesäätyvissä puristustyökaluissa on vain yksi syöttöaukko, joka säätyy automaattisesti käsiteltävän johdinpoikkipinnan mukaan. Tämän perusteella ne soveltuvat erinomaisesti myös muihin johtostandardeihin (JIS/AWG) ja TWIN-pääteholkeille. Erityinen mekanismi mahdollistaa neliönmuotoiset ja kuusikulmaiset puristusmuodot.

Kädessä olevat CRIMPFOX-TC MP-6 -puristuspihdit puristavat johdinta

Ns. "nelikaraiset" puristuspihdit mahdollistavat monien sorvattujen koskettimien tarkan käsittelyn yleiskäyttöisten säätömahdollisuuksien avulla. Digitaalinen näyttö helpottaa puristusmitan asettamista. Sisäänrakennetun asemointiavun ansiosta koskettimet kohdistuvat tarkasti.

CRIMPFOX-M-puristinpihdeistä irrotetaan vaihdettava vastakappale

Yleiskäyttöisille puristuspihdeille on ominaista, että ne mahdollistavat nopean, työkaluttoman puristusosien vaihdon. Koska niihin voidaan kiinnittää useita erilaisia puristus- ja paino-osia, ne ovat tilaa säästävä yleistyökalu kaikkiin käyttökohteisiin.

CRIMPFOX-P SR 6 -puristuspihdit

Yhdensuuntaiset puristuspihdit takaavat symmetrisen puristustuloksen, koska puristuspihdit liikkuvat yhdensuuntaisesti. Integroitu asemointiapu varmistaa koskettimien tarkan kohdistuksen.

CRIMPFOX DUO Lisää joustavuutta

CRIMPFOX DUO on kaikkiin käyttötarkoituksiin sopiva puristuspihti. Napin painalluksella käännettävän vastakappaleen avulla pääteholkkeihin voidaan tarttua edestä tai sivulta. Integroitu lukitusmekanismi pitää vastakappaleen tukevasti paikallaan. Tämä mahdollistaa kätevän puristamisen myös ahtaissa työtiloissa, kuten kytkettäessä johtoja suoraan kytkentäkaappiin. Itsesäätöisen mekanismin ansiosta puristuspihdit käsittelevät luotettavasti myös TWIN-pääteholkkeja. Yhdessä suuren poikkipinnan (0,14–16 mm²) kanssa ergonomiset puristustyökalut takaavat mukavuuden ja joustavuuden.

Monikäyttöiset puristuspihdit Yksi työkalu, neljä toimintoa

Monikäyttöisillä CRIMPFOX 4 IN 1 -puristuspihdeillä voit käsitellä johtimia ja pääteholkkeja nopeasti ja vaivattomasti ja säästää aikaa jopa 30 %. Vain yhtä työkalua käyttämällä voit toteuttaa erilaisia työvaiheita: katkaisu, kuorinta, kiertäminen ja puristus. Tehokkaasti suunnitellun työnkulun ansiosta voit suorittaa kaikki vaiheet ilman, että sinun tarvitsee laskea työkalua alas. 4-portaisella pakkolukituksella varustettu puristustyökalu tarjoaa tasaisen korkealaatuisen puristuksen. Poikkipintoja 0,5–2,5 mm² voidaan vaihtaa kätevästi muutamassa sekunnissa vaihtamalla nauhatavaralla täytetty pääteholkkimakasiini.

CRIMPFOX-esite
Itsesäätyvät puristustyökalut

Lue esitteestämme lisää itsesäätyvistä puristuspihdeistä ja niiden eduista. Saat myös lyhyen katsauksen siitä, miten puristuspihdit toimivat käytännössä, sekä vinkkejä optimaalisten tulosten saavuttamiseen johtimien käsittelyssä.

Lataa nyt
CRIMPFOX DUO 16S -puristuspihtien käyttö sähköasennuksessa