Configurable safety module (basic module), 8 safe inputs, 4 safe outputs, 4 reset inputs or 4 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector not included
Konfiguroitavat turvamoduulit
Yksinkertainen kuin turvarele, joustava kuin turvaohjain: konfiguroitavilla turvamoduuleillamme voit toteuttaa ratkaisuja taloudellisesti jo kolmesta turvatoiminnosta alkaen. TÜV-sertifioidun ohjelmiston ansiosta et tarvitse ohjelmointitaitoja turvalogiikan luomiseen. Modulaarisen rakenteen ansiosta toimintoja voidaan mukauttaa ja laajentaa joustavasti tarpeidesi mukaan.
Safe extension module with 8 safe inputs and 4 safe outputs, 4 reset inputs or 4 signal outputs, 4 clock outputs, TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggable Push-in terminal block, TBUS connector included
Configurable safety module (basic module), 8 SDI, 4 SDO, 4 reset inputs or 4 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector not included, integrated gateway functionality
Configurable safety module (basic module), 8 SDIs, 4 SDOs, 4 reset inputs or 4 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in screw terminal blocks, TBUS connector not included, integrated gateway functionality
Configurable safety module (basic module), 16 safe inputs, 4 safe outputs, 4 reset inputs, 4 signal outputs, 4 clock outputs, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in screw terminal block
Configurable safety module (basic module), 16 safe inputs, 4 safe outputs, 4 reset inputs, 4 signal outputs, 4 clock outputs, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in push-in terminal block
Safe extension module with 4 safe analog inputs, 0 V ... 10 V; 0 mA or 4 mA ... 20 mA; TBUS interface, up to Cat. 4/PL e, SIL 3, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector included
Configurable safety module (basic module), 8 safe inputs, 2 safe outputs, 2 reset inputs, 2 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in screw terminal block, TBUS connector not included
Configurable safety module (base module), 8 SDI, 4 SDO, 4 reset DI, or 4 MO, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, cat. 4/PL e, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector not included, integrated gateway functionality, extreme conditions
Gateway for connecting a PSR-M base module to a higher-level controller, Modbus TCP, TBUS interface, plug-in screw terminal block, TBUS connector included
Turvalliset laajennusmoduulit yksilöllisiin turvaratkaisuihin
Turvamoduulien joustava konfigurointi
PSRmodular on konfiguroitava pienohjaus. Sillä voidaan valvoa useita turvatoimintoja yhdessä sovelluksessa. Laadi turvalogiikka helposti PSRmodular-ohjelmistolla Drag and Drop -toiminnon avulla.
Järjestelmä toimii erillisratkaisuna, ja sitä voidaan käyttää pienissä koneissa koko koneen ohjaamiseen. Siihen voidaan käyttää perusmoduulia yksittäisenä komponenttina. 67,5 mm:n leveydelle mahtuvat seuraavat ominaisuudet:
- 8 turvallista tulosignaalia turva-antureiden analysointiin
- jopa 4 turvallista lähtöä (luokkaan 4 asti)
- ajastus- ja merkinantolähdöt
- lähtöjen monistus tai vahvistus mahdollista ulkoisella kontaktorilla integroidun valvonnan yhteydessä
Laajenna turvajärjestelmääsi
Jos I/O-moduulien määrä ei riitä, voit toteuttaa järjestelmän moduulirakenteisena jopa 18 turvallisella laajennusmoduulilla. Ne on helppo liittää väyläliittimellä perusmoduuliin. Siten käytössäsi on I/O-lisämoduuleja, joihin voit liittää lisää antureita ja toimilaitteita.
Modulaarinen turvatekniikka voidaan yhdistää yhdyskäytävän kautta olemassa oleviin verkkoihin.
PSRmodularissa yhdistyvät toiminnallisuus ja joustavuus. Se täyttää yksinkertaisen turvareleen ja ohjelmoitavan turvaohjauksen välisen aukon.
PSRmodular-konfigurointiohjelmisto
Intuitiivinen konfigurointi – ohjelmointitaitoja ei vaadita
Käytä modulaarisen turvajärjestelmän konfigurointiin maksutonta PSR-modular-konfigurointiohjelmistoa. Konfigurointiohjelmiston käyttöön ei vaadita ohjelmointitaitoja. Turvalogiikka voidaan luoda graafisesti Drag and Drop -periaatteella, ja turvatoiminnot voidaan mukauttaa joustavasti. Integroidun simulaation avulla voit tehdä asennetun turvalogiikan täydellisen toiminnan testauksen ilman testauslaitteita. Kaikki toimintolohkot ovat TÜV-serfifioituja.
Ohjelmiston käyttö vaihe vaiheelta
- Valitse erilaisista turvatoiminnoista ensin tarvittavat lohkot Toolboxista. Vedä ne sitten hiirellä johdotusalueelle.
- Yhdistä sitten lohkot haluamiisi tulo- ja lähtöliitäntöihin vedä ja pudota -menetelmällä pudottamalla ne johdotusalueelle ja johdottamalla ne siellä virtuaalisesti hiirtä käyttäen.
- Lataa lopuksi tarkastettu turvalogiikka tavallisen USB-johdon kautta turvamoduuliin.
- Mahdollisiin ohjelmiston toimintoja koskeviin kysymyksiin vastaa ohjetoiminto, joka sisältää toimintojen kuvauksia ja käyttöesimerkkejä.
Perusteellinen diagnostiikka suoraan laitteessa
Diagnostiikka-LEDit ilmaisevat PSRmodular-turvamoduulien kaikkien tulo- ja lähtöliitäntöjen tilat. Lisäksi signaalilähdöt ilmaisevat kytkentätilat esim. ilmoituslaitteissa. Turvamoduuli viestii kenttäväyläkoplerin välityksellä koneen tai laitteiston ylätason ohjauksen kanssa. Näin voit integroida turvatoiminnot kätevästi visualisointeihin tai etädiagnostiikkaan. Viat voidaan löytää ja korjata nopeammin.
Edut
- Taloudellinen turvaratkaisu, sillä se voidaan sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi
- Nopea käyttöönotto, sillä laitteisto ja ohjelmisto on helppo konfiguroida
- Lyhyet seisokkiajat kattavan ja selkeän diagnostiikan ansiosta
Koe PSRmodular
Turvallisuus äärimmäisissä olosuhteissa
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) on kehitetty turvalliseen käyttöön äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Modulaarinen turvapienohjaus on lisäksi sertifioitu käytettäväksi prosessiteollisuudessa tai merenkulkuympäristössä.
Laajennetut hyväksynnät
- Sertifioinnit TÜV, UL, CSA
- Merenkulkuhyväksyntä (DNV), G3
- ATEX-vyöhyke 2, lämpökäsittely (EN 746, EN 298, EN 50156 mukaan), UL-luokka I Div. 2