Kaapeleiden ohjausjärjestelmä huolehtii kaapeleiden optimaalisesta asennuksesta kytkentäkaapin oven ohjauslaitteisiin.
Kaapeleiden ohjausjärjestelmän kääntövarren avulla johtimet, kaapelit ja johtosarjat voidaan asentaa erittäin helposti ja turvallisesti kytkentäkaapin oveen tai käännettäviin kiinnityskehyksiin. Säästää aikaa, koska patentoitavana oleva kiertonivel voidaan avata ja kalustetut kaapelit viedään läpi ilman työkaluja. 100 x 1,5 mm2:n johtimet viedään kytkentäkaapin oveen vain yhdellä CGS-ohjausjärjestelmällä.
Asenna johtimet sekä kalustetut johtosarjat ja pistokkeet helposti kytkentäkaapin oveen.
Kiertonivel avataan ilman työkaluja oranssin kiertokulissin avulla.
Helpottavat suunnittelua ja voidaan toisin kuin kaapeliputket suunnitella ja visualisoida CAD-järjestelmässä. Kaapelipituudet on esimääritelty ja myös suunniteltavissa
Energiansiirtoketjuissa vaaditaan tavallisesti yhteensopivia kaapeleita ja johtimia. Vakiojohtimia ei ole tarkoitettu liikkeen ja taivutussäteiden aiheuttamaan korkeaan kuormitukseen.
Kaapeleiden ohjausjärjestelmä on suunniteltu vakiojohtimille. Tämän mahdollistavat suuret taivutussäteet ja määritellyt liikkeet. CGS kalustettiin 100 x 1,5 mm2 -johtimella (H05Z-K) sekä datakaapeleilla (Ethernet-kaapeli, luokka 5) ja liikutettiin auki/kiinni 2 000 kertaa. Johtimissa ei havaittu vaurioita.
Koska suoja- ja ohjauslaitteisiin pitää valvontaa ja käyttöä varten päästä käsiksi ulkokautta, ne asennetaan oveen. Siksi eräät turva- ja ohjaustekniikan laitteet sekä koestusrimat (esim. FAME) kiinnitetään kytkentäkaapin oveen.
Näin säästetään lisäksi tilaa kytkentäkaapissa. Phoenix Contactin kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS tekee näiden komponenttien johdotuksesta entistäkin helpompaa ja joustavampaa.
"$pageName"