Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Ylijännitesuojalaitteet lähetin- ja vastaanottolaitteistoille

Lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen ylijännitesuojaus

Antennit ovat todellisia ukkosenjohdattimia. Käytä tehokasta ylijännitesuojaa, jolla on vähäinen vaimennus. Tehokkaiden koaksiaalisten COAXTRAB-ylijännitesuojiemme ansiosta voit olla varma turvallisuudesta. Sopivalla pienikapasitiivisten suojakytkentöjen valikoimalla saavutetaan samanaikaisesti pieni vaimennus ja suuri kaistanleveys. Hyvän impedanssin mukautuksen ansiosta ylijännitesuoja ei vääristä hyötysignaalia.

Edut

  • Hyvä syöksyvirtasuojaus erittäin tehokkaan rakenteen ansiosta
  • Ei hyötysignaalien vääristymistä – edes suurilla siirtotaajuuksilla
  • Kattava tuotevalikoima – suojaus kaikille yleisille sovelluksille ja signaaleille
  • Monipuolinen käyttö – erilaisia malleja ja liitäntätekniikoita kaikkiin sovelluksiin
Koaksiaalinen ylijännitesuoja COAXTRAB

COAXTRAB - lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen ylijännitesuoja

COAXTRAB – koaksiaalikaapeleiden ylijännitesuoja

COAXTRAB-tuoteperheestä löytyy käyttötarkoitukseen sopiva ylijännitesuoja kyseiselle liitäntätekniikalle. Käytettävissä on sopivia ylijännitesuojia langattomien verkkojen lähetin- ja vastaanotinlaitteistoille, joissa on N-liitin tai 7/16-liittimet, tai TV/SAT-liitännöillä ja BNC-liitännöillä varustetulle viihde-elektroniikalle. Suojalaitteet varmistavat häiriöttömän signaalinsiirron hyvin pienten vaimennusarvojen ansiosta.

Lautasantenni vuorella, taustalla kaupunki

Herkät lähetin- ja vastaanotinlaitteistot altistuvat erityisen usein ilmakehän aiheuttamille häiriöille

Koaksiaalisten suojalaitteiden käyttöalueet

Lähetin- ja vastaanotinlaitteistot ovat erityisen herkkiä ylijännitteen aiheuttamille vaurioille. Rakennuksesta toiseen ulottuvat ja siten hyvinkin pitkät antennijohdot sekä itse antennit ovat suoraan alttiina ilmakehässä tapahtuville purkauksille. Johdinreittejä pitkin ylijännitteet voivat päästä laitteistojen herkkiin liitäntöihin ja haitata tiedonsiirtoa tai jopa katkaista sen.
Langattoman tiedonsiirron korkeat taajuudet vaativat ominaiskapasitanssiltaan pieniä tai pienellä läpimenovaimennuksella ja hyvällä impedanssisovituksella varustettuja suojalaitteita. Tästä huolimatta niiden suojausvaikutuksen ja nimellispurkausvirran on oltava hyvät. Sopivat suojalaitteet on tästä syystä varustettu tehokkailla kaasupurkausputkilla tai Lambda/4-tekniikalla.