Stripping pliers, for halogen-free sensor/actuator cables (SAC cables), with PUR and PVC insulation, from Ø of 4.4 to 7 mm, any stripping length
Kuorintatyökalu
WIREFOX-tuoteperheen kuorintatyökalu vakuuttaa ergonomiallaan ja hyvillä, tarkoilla tuloksillaan. Erityisen geometrian omaavat karkaistut terät takaavat mahdollisimman pitkän käyttöiän. WIREFOX-kuorintatyökalun avulla johtimet ja kaapelit voidaan kuoria turvallisesti, nopeasti ja siististi. Saatavana on sopivia työkaluja vakio- ja erikoiseristeitä varten.
Stripping tool, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Stripping pliers, for cables and conductors with a cross section of 6 mm2 ... 16 mm2, self-adjusting, any stripping length, also suitable for single-core wiring cables
Stripping pliers, for halogen-free sensor/actuator cables (SAC cables), with PUR and PVC insulation, Ø 3.2 mm ... 4.4 mm, any stripping length
Spare knife for WIREFOX-D 40
Stripping tool, for stripping cables of 4.5 mm ‑ 40 mm‑Ø, insulation thickness of up to 4.5 mm, pivoting blade for round, lengthwise, and spiral cuts
Stripping tool, for cables and conductors (especially for rubber and silicone insulations) from 0.1 - 4 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Stripping tool, for cables and conductors from 4 - 16 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Replacement blade for WIREFOX 10, for cables and conductors of 0.02 - 10 mm2
Replacement blade for WIREFOX 4, for cables and conductors (especially for rubber and silicone insulations) of 0.1 - 4 mm2
Edut
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet helposti vaihdettavan veitsikasetin ansiosta
- Ergonominen kahvamuoto - kevyt ja pitävä käsittely
- Pitkä käyttöikä korkealaatuisten komponenttien ja materiaalien ansiosta
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
WIREFOX-kuorintatyökalu
Tarkka ja turvallinen kuorinta
WIREFOX-kuorintatyökaluilla johtimet ja kaapelit voidaan kuoria nopeasti, tarkasti ja turvallisesti. Saatavana on sopivia työkaluja myös erikoiseristeitä varten.
Kuorintapihdit, joissa on vaihdettavat teräkasetit
Terän vaihto on helppoa
Kuorintapihtien rakenne mahdollistaa teräkasettien helpon vaihdon ja näin myös erikoiseristeiden käsittelyn vakiotyökalun avulla.
WIREFOX-D-CX-kuorintatyökalu
Moniportainen kuorinta
WIREFOX-D-CX-kuorintatyökalut mahdollistavat data- ja pyörökaapeleiden moniportaisen kuorinnan yhdessä työvaiheessa. Kuorintaterän keskitetty hienosäätö estää kaapelin vaurioitumisen.