Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to RS-422 (V.11) and RS-485, with electrical isolation, 2 channels, rail-mountable
Kenttäväylätoistimet ja sarjaliikennemuuntimet
PROFIBUS- ja RS-485-väyläjärjestelmien kenttäväylätoistimilla voit laajentaa verkkosi kattavuutta tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Myös laitemäärää voidaan lisätä tällä tavoin toistinten avulla tapahtuvalla segmentoinnilla. Voit tarpeen mukaan lisätä kantamaa, siirtää tietoja EMC-suojattuna sekä laajentaa ja jakaa kanavia. Modulaarinen konsepti mahdollistaa kupari- ja valokaapelikanavien yhdistelmät. Sarjaliitäntämuuntimilla sarjaliitäntöjä, kuten RS-232, RS-485, RS-422 ja TTY, voidaan muuntaa keskenään eri laitteiden liittämistä varten.
Modular repeater for electrical isolation and increasing the range for DeviceNet™, SDS, CANopen®, data rate of up to 1 Mbps, high-quality electrical isolation between the interfaces, DIN-rail mountable, 24 V DC supply
Repeater, for potential isolation and increasing the range in RS-485 2-wire LON bus systems, 3-way isolation, rail-mountable
Repeater, for potential separation and range increase in RS-485 2-wire bus systems, 3-way isolation, rail-mountable
Modular repeater for electrical isolation and range increase for PROFIBUS up to 12 Mbps, 4-way isolation, rail-mountable, supply 24 V DC
Active termination resistor for PROFIBUS and RS-485 bus systems, redundant power supply, routing of the supply voltage via DIN rail connector, electrical isolation, switchable termination, integrated programming interface
Interface converter, for the isolation of RS-232 (V.24) interfaces, 4 channels, rail-mountable
Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to TTY, with electrical isolation, 2 channels, rail-mountable
Modular repeater for electrical isolation and range increase in RS-485 2-wire bus systems up to 500 kbps, 4-way isolation, rail-mountable, supply 24 V DC
Moduulirakenne
Moduulirakenne
Kuparitoistimet järjestelmän tehon lisäämiseen
- Start-Delimiter-tunnistus suodattaa vahingoittuneet PROFIBUS-sähkeet
- Bittien uudelleenajoitus (Bit-Retiming) mahdollistaa laitteiden peräkkäiskytkennän haluttuun syvyyteen
- Korkealuokkainen potentiaalinjako huolehtii teollisuusvaatimusten mukaisesta häiriönsiedosta
PSI-MOS-laitteiden modulaarisen konseptin ansiosta kupari- ja valokuitukanavia voidaan sekoittaa halutulla tavalla: laitteet voidaan yhdistää toisiinsa nopeasti ja helposti asennuskiskoväyläliittimellä. Näin datasignaalien ja syöttöjännitteen poikittaisjohdotus on suoritettu.
- Nopea asennus ilman johdotusvirheitä
- Jopa kymmenen laitetta voidaan yhdistää käyttötarkoituksen mukaan ja rakentaa jopa 30 kanavalle valinnaisesti kuparista tai valokuidusta
- Myös käytön aikana voidaan vaihtaa yksittäisiä moduuleja vaikuttamatta toisiin
- Lisävarusteena saatavana olevaa järjestelmän teholähdettä voidaan käyttää myös redundanttisesti
Kenttäväylätoistimet
Kenttäväylätoistimet - laajentaminen segmentoinnin avulla
Phoenix Contactin toistimilla voidaan laajentaa verkon kattavuutta tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Myös käyttäjälaitemäärää voidaan lisätä tällä tavoin kenttäväylätoistimien avulla tapahtuvalla segmentoinnilla. Voit tarpeen mukaan lisätä kantamaa, siirtää tietoja EMC-suojattuna sekä laajentaa ja jakaa kanavia. Modulaarinen konsepti mahdollistaa kupari- ja valokuitukanavien yhdistelmät.
- Integroitu bittien uudelleenajastus (Bit-Retiming) signaalin valmistelulla sallii kenttäväylätoistimien peräkkäiskytkennän haluttuun syvyyteen
- Integroitu bittien ylinäytteistys (Bit-Oversampling) huolehtii häiriöttömistä sähkeistä
- Start-Delimiter-tunnistus havaitsee vialliset PROFIBUS-sähkeet ja suodattaa ne verkosta
Aktiivinen terminointi PSI-TERMINATOR-PB-TBUS:ille
PROFIBUS- ja RS-485-verkkojen aktiivinen terminointi
PROFIBUS- ja RS-485-verkkojen aktiivinen terminointi: PSI-TERMINATOR-PB-TBUSin ansiosta se ei ole ongelma.
Huomattavat edut käyttäjälle:
- Häiriötön väyläkommunikointi pysyvän ja aktiivisen terminoinnin ansiosta. Väylän käyttäjät voidaan liittää tai irrottaa käytön aikana.
- Verkon kiinteä ohjelmointirajapinta
- Redundanttinen tehonsyöttö
- Yhteiskäytössä syöttöjännitteen kytkentä asennuskiskoväyläliittimen kautta
Jännitteensyöttö aktiivisille ohjelmointi- ja diagnostiikkalaitteille D-SUB-liitännän kautta. Laitetta voidaan käyttää myös väyläjärjestelmän määriteltynä huoltorajapintana.