Häiriösuodattimet tai verkkosuotimet häiriöjännitteiden rajoittamiseen

Häiriösuodattimet

Häiriösuodattimet rajoittavat suurtaajuushäiriöjännitteitä ja -virtoja, joita laitteet aiheuttavat normaalissa käytössä ja vikatilanteissa. EMC-suodattimien avulla varmistetaan kitkaton toiminta häiriöille alttiissa ympäristöissä.

Edut

  • SFP2: Tehokas suojaus suurtaajuksisilta häiriöiltä ja transienteilta ylijännitteiltä ylijännitesuojapiirien avulla, jotka vaikuttavat suodattimen tulo- ja lähtösivulla
  • Helppo koota ja asentaa, valittavana push-in- tai ruuviliitäntätekniikka
  • FIL: Parannettu suodatusteho ja EMC-optimoitu asennus PE-lisäliittimillä erillistä paikalliseen potentiaalintasaukseen liittämistä varten
  • DIN-kiskoasennus säästää tilaa ja kustannuksia
  • Järjestelmän luotettava ja turvallinen käyttö vähentämällä suurtaajuuksisia, kaapeleihin liittyviä häiriöitä

EMC-suodattimien käyttöalueet

Taajuusmuuttajat, hakkuriteholähteet tai valaistusjärjestelmien muuntajat ovat yleisiä energiaverkkojen häiriölähteitä. Osa EMC-häiriöistä vähenee suoraan häiriölähteissä erityisillä suodatinpiireillä. Jäljelle jäävät häiriöt voivat kuitenkin laajeta ja vahvistua syöttö- ja ohjauskaapeleiden kautta. Tämä voi aiheuttaa ennalta arvaamattomia ilmiöitä ohjauksissa, teholähteissä tai antureissa ja toimilaitteissa. Phoenix Contactin suodattimet rajoittavat häiriöt suoraan ennen häiriintyvää laitetta tai herkkiä päätelaitteita.

Taajuusmuuttajat, ohjauslaitteet ja laskurit
Hakkuriteholähde
LED-muuntajat
Invertterit muuttuvalla kierrosluvulla

Yleiskäyttöiset EMC-suodattimet

EMC-suodatin integroidulla ylijännitesuojalla häiriötä tuottavaa siniaaltoa vastaan

EMC-suodattimet integroidulla, tyypin 2 ylijännitesuojalla

Kaksinkertainen suojaus

Tavanomaiset suodattimet suojaavat vain suurtaajuuksisilta häiriöiltä, mutta eivät ylijännitepulsseilta. Tehokkaaseen suojaukseen tarvitaan lisäksi ylijännitesuojakomponentteja. SFP2-suodattimet tarjoavat tehokkaan suojan ylijännitteiltä ja HF-häiriöiltä ylijännitesuojakytkennän avulla, joka suojaa sekä suodattimen tulo- että lähtösivulla.

Käsi kiinnittää EMC-suodattimen DIN-kiskoon

Kiinnitä, kytke, valmis – valittavana push-in- tai ruuviliitäntä

Helppo ja joustava asennus

Helpon DIN-kiskoon asennuksen ja erilaisten liitäntätekniikoiden ansiosta suodattimien käyttö kytkentäkaapissa on helppoa. Valitse häiriösuodattimien liitäntään nopea push-in-liitäntätekniikka tai tuttu ja turvallinen ruuviliitäntä.

EMC-suodattimet PE-lisäkytkentäpisteillä

PE-lisäkytkentäpisteet parantavat suodattimien suodatustehoa muovikotelossa

EMC-optimoitu asennus

Häiriösuodattimien liitäntä paikalliseen suojaavaan potentiaalintasaukseen toteutetaan PE-lisäkytkentäpisteiden avulla. Se parantaa suodatustehoa suurtaajuuksisten häiriöiden yhteydessä aktiivisten johtimien ja maapotentiaalin välillä. Näin myös muovikotelossa olevissa EMC-suodattimissa saavutetaan EMC-optimoitu asennus ja parempi suojausteho.

Yleiskuva suodattimien ominaisuuksista

Interaktiivinen Image map: Phoenix Contactin EMC-ratkaisujen tuotevalikoima
Kapea rakenne
EMC-suodattimien TTC-6-SFP... leveys on vain 6 mm, joten ne sopivat erinomaisesti suojaamaan mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan sovelluksia.
Kapea rakenne
Erilaiset liitäntätekniikat
FIL...-sarjan tuotteet sisältävät push-in- ja ruuviliitäntäisiä versioita.
Erilaiset liitäntätekniikat
PE-lisäkytkentäpisteet
PE-lisäkytkentäpisteet, jotka on tarkoitettu erilliseen liittämiseen paikalliseen potentiaalintasaukseen, parantavat muovikoteossa olevien suodattimien suojaustehoa.
PE-lisäkytkentäpisteet
Etäilmoitus
Etäilmoitusliitäntä mahdollistaa SFP2...-sarjan tuotteiden liittämisen valvontajärjestelmään. Järjestelmä valvoo integroidun ylijännitesuojan tilaa.
Etäilmoitus
Metallikotelo
SFP2-sarjan tuotteissa on EMC-optimoitu metallikotelo.
Metallikotelo
Tilanäyttö
Tilanäyttö ilmaisee integroidun ylijännitesuojan tilan. Kun näytössä palaa vihreä valo, ylijännitesuojaus on olemassa.
Tilanäyttö
Suodattimet ja ylijännitesuoja
SFP2-tuoteperhe tarjoaa tehokkaan, tyypin 2 ylijännitesuojan suodattimen tulo- ja lähtösivulla.
Suodattimet ja ylijännitesuoja