Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Liitinkotelot ja suojakotelot

Liitinkotelot ja suojakotelot

CLIPSAFE on innovatiivinen ja laadukas tuotevalikoima, johon sisältyy ruostumattomasta teräksestä ja polyesteristä tehtyjä suojakoteloita, käsiteltyjä suojakoteloita sekä liitinkoteloita. Asianmukaisilla hyväksynnöillä varustettuja CLIPSAFE-tuotteita voidaan käyttää Ex-alueella. Kotelovalikoima vakuuttaa laajuudellaan ja monipuolisuudellaan, ja se on räätälöity sovelluksen vaatimuksiin.

Go to Product Detail Page for item 3036000
UTME 6-SET POWER - Starter kit
UTME 6-SET POWER - Starter kit
3036000

Starter kit - consisting of test disconnect terminal blocks with screw connection technology, marking material, bridging and test accessories. A terminal strip for a three-phase transformer circuit (current and voltage) can be configured individually.

Edut

  • Innovatiivinen kotelovalikoima haponkestävästä teräksestä ja polyesteristä yksilöllisten liitinkoteloiden perustana
  • Valmiiksi kalustetut kytkentärasiat ja liitinkotelot vähentävät asennukseen ja hyväksyntöihin kuluvaa aikaa
  • Kaikki tuotteet yksilölliseen kalustukseen Phoenix Contactin tuotevalikoimasta
  • CLIPLINE complete -järjestelmän kaikki Ex-riviliittimet yksilölliseen kalustukseen
  • Maailmanlaajuinen myyntiverkosto takaa asiantuntevan asiakaspalvelun ja lyhyet toimitusajat

Kaikkiin sovelluksiin oikea CLIPSAFE-ratkaisu

Suojakotelot
Asiakaskohtaiset suojakotelot
Asiakaskohtaisesti kalustetut liitinkotelot
Suojakotelot

Valitse laajasta tuotevalikoimasta sopiva kotelo sovellukseesi. Pyynnöstä on saatavissa myös yksilöllisiä kokoja ja eri tavoin pintakäsiteltyjä versioita. Ex-alueella käyttöä varten toimitukseen kuuluu vastaava ATEX- ja IECEx-komponenttihyväksyntä.

Asiakaskohtaiset suojakotelot

Toiveidesi mukaan varustamme kotelon kierteillä, aukoilla ja suorakulmaisilla asennusrei'illä. ATEX- ja IECEx-standardeja vastaavat Ex-standardit huomioidaan. Toimitus tapahtuu vastaavalla komponenttihyväksynnällä.

Asiakaskohtaisesti kalustetut liitinkotelot

CLIPSAFE-suojakotelot toimitetaan tilauksesta valmiiksi kalustettuina liitinkiskoineen ja holkkitiivisteineen. Jos tuotetta aiotaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla, liitinkotelot toimitetaan vastaavalla ATEX- ja IECEx-laitehyväksynnällä varustettuina.

Yksilöllisesti valmistetut ja kalustetut liitinkotelot

Yksilöllisesti valmistetut ja kalustetut liitinkotelot

Pyydä tarjous liitinkoteloista Tarjoukset liitinkoteloista ja käsitellyistä suojakoteloista

Varustamme liitinkotelot yksilöllisten tarpeidesi mukaan, tai suunnittele ne tarpeidesi mukaista käyttöä varten.
Käytä vaivatonta tarjouspyyntölomakettamme yksilöllisten liitinkoteloiden ja koteloratkaisujen tiedusteluun. Laadit tarjouspyynnön ratkaisusta muutamassa vaiheessa:

  • PROJECT complete -tiedoston perusteella
  • piirustuksen perusteella tai
  • antamiesi tietojen perusteella

Tässä voit helposti kuvata tarpeesi, jotka huomioiden laadimme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Erirakenteiset ja -kokoiset kotelot ruostumatonta terästä

CLIPSAFE Ex-kotelovalikoima ruostumattomasta teräksestä

Kotelo ruostumatonta terästä – räätälöity räjähdysvaaralliselle alueelle

CLIPSAFE-kotelot ruostumattomasta teräksestä tarjoavat kattavan suojan teollisuusympäristön sovelluksiin ja prosessiteknisille aloille. Valikoima sisältää standardoidut, jopa 1 000 x 1 000 x 300 mm:n kotelot. Tilauksesta kalustamme kotelot ATEX- ja IECEx-hyväksytyiksi liitinkoteloiksi.

  • Yksilöllisten liitinkoteloiden pohjana on innovatiivinen tuotevalikoima, joka sisältää laadukkaita, ruostumatonta terästä olevia koteloita
  • Turvallinen käyttö myös äärimmäisissä olosuhteissa jopa 2 mm:n paksuisten, ruostumattomasta teräksestä AISI 316L/1.4404 (V4A) valmistettujen koteloiden ansiosta
  • Käyttö on turvallista ulkotiloissa, sillä kotelot täyttävät IP66-kotelointiluokan vaatimukset EN 60529:n ja NEMA 4X:n ja NEMA 250:n mukaan
  • Valmiiksi kalustetut liitinkotelot vähentävät asennukseen ja hyväksyntöihin kuluvaa aikaa
  • Yksilöllinen kalustus kattavalla, Ex-hyväksytyllä CLIPLINE complete -järjestelmän riviliitinvalikoimalla
  • Tilauksesta kalustettavissa myös hyväksytyillä ohjaus- ja interface-komponenteilla
  • Maailmanlaajuinen myyntiverkosto takaa asiantuntevan asiakaspalvelun ja lyhyet toimitusajat
Polyesterisuojakotelot räjähdysvaarallisiin tiloihin

CLIPSAFE-polyesterikotelovalikoima räjähdysvaarallisiin tiloihin

Räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuva polyesterikotelo – kattava suojaus sovelluksille

Kattavan CLIPSAFE-tuotesarjan polyesterisuojakotelot suojaavat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä sovelluksia luotettavasti. Tilauksesta kalustamme kotelot ATEX- ja IECEx-hyväksytyiksi liitinkoteloiksi.

  • Monipuolinen: 35 lujatekoista räjähdysvaarallisiin tiloihin sopivaa koteloa ja neljä rakennetta perustaksi yksilöllisille liitinkoteloille
  • Kaksinkertaisella johdotustasolla varustetut koteloversiot säästävät tilaa
  • Valmiiksi kalustetut liitinkotelot vähentävät asennukseen ja hyväksyntöihin kuluvaa aikaa
  • Kaikki samalta toimittajalta – CLIPLINE complete -järjestelmän kaikki Ex-hyväksytyt riviliittimet yksilölliseen kalustukseen
  • Turvallinen ulkokäyttö: IP66-kotelointiluokka standardin EN 60529 mukaan
  • Tilauksesta kalustettavissa myös hyväksytyillä ohjaus- ja rajapintakomponenteilla
  • Maailmanlaajuinen myyntiverkosto takaa asiantuntevan asiakaspalvelun ja lyhyet toimitusajat
Liitinkoteloiden polyesterisuojakotelot

CLIPSAFE-polyesterikotelovalikoima

Polyesterikotelo – kestävä ja monipuolinen

Kattava CLIPSAFE-polyesterikotelovalikoima sisältää kestäviä vakiokoteloita teollisuusympäristöön sekä prosessiteollisuuden ei-räjähdysvaarallisille alueille. Kotelot viimeistellään toiveidesi mukaan liitin- tai kytkentäkoteloiksi.

  • Monipuolinen: 46 lujatekoista vakiokoteloa kolmena rakenteena perustaksi yksilöllisille kytkentä- ja liitinkoteloille
  • Kaksinkertaisella johdotustasolla varustetut koteloversiot säästävät tilaa
  • Yksilöllinen – versioita saatavana tarkastusikkunalla ja ilman
  • Kaikki samalta toimittajalta: kaikki tuotteet yksilölliseen kalustukseen Phoenix Contactin tuotevalikoimasta
  • Turvallinen ulkokäyttö: IP66-kotelointiluokka standardin EN 60529 mukaan
  • Monipuolinen käyttö – laaja lämpötila-alue -40 °C...+100 °C
  • Maailmanlaajuinen myyntiverkosto takaa asiantuntevan asiakaspalvelun ja lyhyet toimitusajat
Tarkempia tietoja
Liitinkotelot ja suojakotelot

CLIPSAFE on yksilöllinen ratkaisu kytkentäkaappiin – kaikki nopeasti samalta toimittajalta. Tarkempia tietoja liitinkoteloista ja suojakoteloista on esitteessämme.

Lataa esite
Liitinkotelot ja suojakotelot