Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Gigabit-Ethernet-laajentimet ja sarjalaajentimet

Gigabit-laajentimet ja Ethernet-laajentimet

Ethernet-laajentimien avulla voit yhdistää edullisesti pitkien etäisyyksien yli ulottuvia Ethernet-verkkoja. Gigabit-sovellukset ja jopa 20 km:n kantamat ovat tässä mahdollisia. Käytä olemassa olevia kaapeleita vaativiin Ethernet-asennuksiin ja minimoi siten investointikustannukset. Löydä oikea laajennin sovellukseesi.

Gigabit-laajentimet ja Ethernet-laajentimet yhdellä silmäyksellä

Gigabit-laajentimet
Ethernet-laajentimet
Gigabit-laajentimet

Ethernet-laajentimet

Käyttötarkoitus Sellaisten laitteiden liittäminen ja syöttäminen, joilla on suuret kaistanleveysvaatimukset, kuten videosovellukset Useiden laitteiden verkottaminen esim. automaatioverkkoihin PROFINETin, Modbus/TCP:n jne. avulla.
Topologia Point-to-point Pont-to-point-, linja- ja rengasrakenteet
Kaapelit Gigabit-yhteensopivat kierretyt parikaapelit tai koaksiaalikaapelit Mikä tahansa kaksijohtiminen kaapeli
Etäisyys Jopa 1 km Jopa 20 km
Siirtonopeus Jopa 1 Gb/s Jopa 15 Mb/s (30 Mb/s)
Etälaitteiden syöttö Power over Link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnostiikka Paikallisesti LEDin kautta Paikallisesti LEDin kautta, etäyhteys IP:n, PSI-CONF-ohjelmiston tai Web Based Managementin kautta
Hallinta - IP/SNMP v2/v3:n kautta
Käyttöönotto Plug & Play Plug & Play
Turvallisuus Reitin salaus Reitin salaus, VLAN
Redundanssi Reitin redundanssi Reitin redundanssi, IP-redundanssi STP:n/RSTP:n kautta

Gigabit-laajentimet


Kaksi Gigabit-laajenninta kaapeleineen

Gigabit-laajennin: nopea Ethernet jopa 1 km:iin asti

Gigabit-laajentimet mahdollistavat laajakaistaiset Gigabit-sovellukset minkä tahansa kaksijohdinkaapeleiden ja koaksiaalikaapeleiden kautta jopa 1 km:iin saakka. Voit käyttää valmiina olevia kaapeleita vaativiin Ethernet-sovelluksiin ja minimoida siten asennuksen investointikustannukset.

Power over Link (PoL)- ja Power over Ethernet (PoE) -toimintojen avulla syötetään liitettyihin laitteisiin jännitettä datajohtojen kautta.

Edut

  • Suuri kaistanleveys ja kantama Ethernet-verkoille (1 Gb/s – jopa 1 km)
  • Olemassa olevien Gigabit-yhteensopivien kierrettyjen parikaapeleiden tai koaksiaalikaapeleiden hyödyntäminen
  • Power over Link (PoL) – etä-Gigabit-laajentimien jännitteensyöttö Gigabit-yhteensopivien kierrettyjen parikaapeleiden tai koaksiaalikaapeleiden kautta
  • Power over Ethernet (PoE) – etä-PoE-päätelaitteiden jännitteensyöttö
  • Plug & Play – helppo käyttöönotto

Ammattimainen videovalvonta kaikkiin sovelluksiin

Videokuvan siirron digitalisoinnissa on monia etuja, kuten suuriresoluutioinen kuvamateriaali ja joustavat verkkorakenteet. Puuttumaan on jäänyt kuitenkin vastaava tekniikka. Käytettävissä on usein vain koaksiaalikaapeleita tai muita kaksijohdinkaapeleita, joilla Ethernet-siirto on mahdotonta. Lisäksi välimatkat ovat usein pidempiä kuin Ethernetin sallima 100 m.

Gigabit-laajentimet mahdollistavat Ethernet-videosignaalien laajakaistaisen siirron olemassa olevien kaksijohdinkaapeleiden kautta – kaksijohdin- tai koaksiaalikaapelilla. Näin voit hyödyntää nykyaikaista Ethernet-tekniikkaa. Samalla vältät suuret asennuskustannukset käyttämällä valmiina olevia kaapeleita.

Kaksi Gigabit-laajenninta, joissa on koaksiaalikaapeli kaksijohdinkaapeli

Gigabit-laajentimet, joilla on pitkä kantama ja suuri kaistanleveys

Suuret etäisyydet ja kaistanleveydet

Laitteiden avulla voit hyödyntää olemassa olevia Gigabit-yhteensopivia kierrettyjä parikaapeleita tai koaksiaalikaapeleita suuren kaistanleveyden Ethernet-viestintään pitkillä etäisyyksillä.

Gigabit-laajentimet mahdollistavat laajakaistaiset Ethernet-sovellukset jopa 1 Gb/s asti jopa 1 km:n etäisyyksillä. Se ylittää reilusti Ethernet-alueen vakioetäisyyden, joka on enintään 100 m. Siten Ethernetin yhteydessä ei ole suurempia rajoituksia verkon laajuuteen.

Vakaaseen siirtoon riittävät olemassa olevat Gigabit-yhteensopivat kaksijohdinkaapelit tai koaksiaalikaapelit. Voit käyttää luonnollisesti myös jo valmiina olevaa CAT-Ethernet-kaapelia, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Gigabit-laajentimet, joissa on PoL- ja PoE-toiminto

Gigabit-laajentimet videovalvontaan

Tehonsiirto

Datajohtojen kautta voidaan siirtää myös energiaa. Gigabit-laajentimiin ja myös niihin liitettyihin PoE-päätelaitteisiin syötetään jännitettä PoL- ja PoE-toiminnon avulla.

Tämä tarkoittaa, että etä-Gigabit-laajentimet ja PoE-päätelaitteet eivät tarvitse erillistä virtalähdettä. Asennuksesta tulee helpompaa ja nopeampaa. Pienempi laitteiden määrä ja vähäisempi asennuksen tarve vähentävät kustannuksia merkittävästi.

Ethernet-laajentimet


Ethernet-laajennin viistokuvassa

Ethernet-verkkojen yhdistäminen jopa 20 km etäisyydellä yksinkertaisten kaksijohdinkaapeleiden kautta

Ethernet-laajentimien avulla voit verkottaa jopa 20 kilometriin ulottuvia Ethernet-verkkoja yksinkertaisten kaksijohdinkaapeleiden kautta. Hallittavia Ethernet-laajentimia ja perus-Ethernet-laajentimia voidaan yhdistellä samaan verkkoon. Tämä uudenlainen laajenninjärjestelmä liittää yhteen yksinkertaisten point-to-point-Ethernet-sovellusten lisäksi myös laajoja IP-verkkoja. Laitteet mahdollistavat lisäksi erityisen helpon Plug & Play -käyttöönoton sekä kaikkien laitteiden ja siirtoreittien kustannustehokkaan verkotuksen ja diagnostiikan IP:n kautta. Kaikkia laajenninreittejä ja laitteita voidaan valvoa helposti etäyhteyden kautta vain yhdellä hallittavalla laajentimella. Odottamattomissa tilanteissa, kuten siirtoreitin laadun heikentyessä, annetaan yksityiskohtainen varoitus.

Edut

  • Ethernet-tiedonsiirtoa jopa 20 kilometriä kaikkien kaksijohdinkuparikaapelien kautta
  • Plug & Play – helppo käyttöönotto
  • Ajan ja kustannusten säästö automaattisen topologian ja siirtonopeuden tunnistuksen ansiosta
  • Kitkaton laajennus käytön aikana minkä tahansa kaksijohdinkaapeleiden avulla
  • Joustava käyttää point-to-point-, linja- ja rengastopologioissa

Ethernet-laajentimet käytössä sähkölaitoksessa

Tässä menestystarinassa Bad Pyrmontin kunnallinen sähkölaitos kertoo Ethernet-laajentimien onnistuneesta käytöstä laitoksessaan. Laitteita voidaan käyttää jopa 20 kilometrin pituisten Ethernet-verkkojen yhdistämiseen kaksijohdinkaapeleilla. Helppo käyttöönotto Plug & Play -toiminnolla mahdollistaa kaikkien laitteiden ja linjojen kustannustehokkaan verkottamisen ja diagnostiikan IP:n kautta.

Katso videolta lisätietoja Ethernet-laajentimien hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista.

Hallittavat Ethernet-laajentimet, joissa on vaihdettava ylijännitesuoja

Hallittava Ethernet-laajennin tuo yksinkertaisuutta ja taloudellisuutta Ethernet-verkkoosi

Hallittavat Ethernet-laajentimet

Hallittava Ethernet-laajennin mahdollistaa kaikkien käyttäjälaitteiden ja reittien keskitetyn diagnostiikan IP:n kautta, ja diagnostiikkatiedot voidaan välittää automaattisesti keskukseen ilmoituksina SNMP (Simple Network Management Protocol) -protokollan avulla.

Ominaisuudet:

  • Kriittiset IP-verkot voidaan luoda entistä turvallisemmiksi erottamalla ne virtuaalisesti VLAN (Virtual Local Area Network ) -verkon avulla.
  • Koko Ethernet-verkon käytettävyys on varmistettu myös hätätapauksissa. Näin STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) -protokollan ansiosta voidaan aktivoida uudelleen redundanttisia verkkoreittejä tarpeen vaatiessa, esimerkiksi silloin, kun yhteys katkeaa.
  • SNMP-lähetyksen avulla voidaan hälyttää kattavasti myös etäjärjestelmätapahtumista ja diagnosoida niitä perus-Ethernet-laajentimissa.

Laitteessa on älykäs, vaihdettava ja täysimittainen ylijännitesuoja. Näin voidaan esimerkiksi SNMP-protokollan kautta lähettää seuraavia tapahtumailmoituksia:

  • Tehoraja saavutettu – vaihtoa suositellaan
  • Ylikuormitus – vaihto on tarpeen
Perus-Ethernet-laajentimet

Plug & Play myös rengasrakenteissa

Perus-Ethernet-laajentimet

Perus-Ethernet-laajentimen käyttöönotto sujuu helposti Plug & Play -periaatteen avulla. Hallittavaan laajentimeen verrattuna peruslaajennin käyttää avoimia protokollia Ethernet-verkossa. Laitteella ei ole omaa IP-osoitetta. Tämän vuoksi laajenninta voidaan käyttää kaikissa IP-verkoissa ilman aiempaa verkkotietämystä.

Perus-Ethernet-laajennin tukee point-to-point-, linja- ja rengastopologioita.

Ethernet-laajentimen sovellusesimerkkejä

IP-tiedonsiirto haluttujen kaksijohdinkaapeleiden kautta jopa 20 km:iin saakka
Laajojen IP-verkkojen liitäntä ja valvonta
Kriittiset IP-verkot erotetaan virtuaalisesti ja varmistetaan VLAN-järjestelmällä
IP-tiedonsiirto haluttujen kaksijohdinkaapeleiden kautta jopa 20 km:iin saakka

Verkotuksessa voidaan käyttää jo olemassa olevia kaksijohdinkaapeleita. Järjestelmää voidaan laajentaa vaivattomasti käytön aikana.

Perusominaisuudet nopeaan käyttöönottoon Plug & Play -tekniikan kautta:

• Konfigurointia ei tarvita
• Ajansäästö automaattisen topologian ja siirtonopeuden tunnistuksen ansiosta
• Joustava käyttää point-to-point-, linja- ja rengastopologioissa

Laajojen IP-verkkojen liitäntä ja valvonta

Laajenninjärjestelmänä laitteet yhdistävät yksinkertaisten point-to-point Ethernet-sovellusten lisäksi myös laajoja IP-verkkoja.

Vain yhdellä hallittavalla laitteella voidaan etävalvoa helposti kaikkia laajenninreittejä ja laitteita.

Kriittiset IP-verkot erotetaan virtuaalisesti ja varmistetaan VLAN-järjestelmällä

Kriittiset IP-verkot voidaan luoda entistä turvallisemmiksi erottamalla ne virtuaalisesti VLAN-lähiverkon (Virtual Local Area Network) avulla.