OPT-24DC/230AC/ 2
-
Miniature solid-state relay
2982171
Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 24 - 253 V AC/2 A
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Can be soldered on PCB
Zero voltage switch at AC output