OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay
2966621

Plug-in miniature solid-state relay, input solid-state relay, 1 N/O contact, input: 60 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Can be soldered on PCB
Zero voltage switch at AC output
Switching power of up to 24 V DC/5 A