EMG 12-OV- 24DC/ 60DC/1
-
Solid-state relay module
2948746
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: 12 - 60 V DC/max. 1 A
Tuotetiedot
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Solid-state relay module |
Application | Output function |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics | |
Insulation | Basic insulation |
Data management status | |
Date of last data management | 11.08.2025 |
Test voltage (Input/output) | 3.5 kV AC (Input/output) |
Nominal input voltage UN | 24 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
Input voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
Typical input current at UN | 7 mA |
Typical response time | 20 µs |
Typical turn-off time | 200 µs |
Status display | LED (yellow) |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Surge protection | |
Transmission frequency | 500 Hz |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output nominal voltage | 60 V DC |
Output voltage range | 12 V DC ... 60 V DC |
Limiting continuous current | 1 A (see derating curve) |
Peak offstate voltage | 60 V DC |
Voltage drop at max. limiting continuous current | 1.2 V |
Output circuit | 2-conductor, floating |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Surge protection |
Input side | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
Output side | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
Width | 12.5 mm |
Height | 75 mm |
Depth | 102 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standards/regulations | IEC 60664 |
EN 50178 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Tuotenumero | 2948746 |
Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 10 Kappaletta |
Tuoteavain | DK61C1 |
Tuotekoodi | DK61C1 |
GTIN | 4017918083410 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 48,51 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 48,51 g |
Tullitariffinumero | 85364190 |
Alkuperämaa | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nro: Ei koske tätä tuotetta) |
Lead (CAS-nro: 7439-92-1) | |
SCIP | 2db01f19-9725-411d-b337-6a64364f37dd |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa