Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ - Solid-state relay module
2902963

Input solid-state relay, transmission frequency: 100 kHz, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 5 V DC, output: 4 - 30 V DC/50 mA

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet