Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Muunninliittimet eri liitäntätekniikoilla

Vaivattomat koestuskytkennät muunninliittimillä

Mittausmuuntimen erotusliittimet tarjoavat käyttömukavuutta suoritettaessa virtamuuntajan toisiopiirien vaadittavia koestuskytkentöjä. Mittausmuuntimen erotusliittimen kuusi yleiskäyttöistä toimintouraa tarjoavat potentiaalinjakoon erinomaista toiminnallisuutta. Integroidulla ensin sulkeutuvalla oikosulkukoskettimella varustetuilla pistokeversioilla toteutat liitettyjen virtamuuntajien turvallisen suojauksen.

Go to Product Detail Page for item 0311087
URTK/S - Test disconnect terminal block
URTK/S - Test disconnect terminal block
0311087

Test disconnect terminal block, with two test sockets for 4 mm test plugs, or for receiving bridge bars or screw bridges, nom. voltage: 400 V, nominal current: 41 A, connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2 , mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

ME-tuotelinjan mittausmuuntimen erotusliittimet

Mittausmuuntimen erotusliittimet

Mittausmuuntimen erotusliittimien konfiguraattori

Konfiguroi mittamuunninsarjojen yksilöllinen kokoonpano. Sopivien muunninliittimien valinnan lisäksi virtamuuntajien testaamiseen ja oikosulkemiseen tarkoitetut lisätarvikkeet voidaan sijoittaa sovelluksen mukaan.

Edut

  • Erinomainen toiminnallisuus – jopa kuusi yleiskäyttöistä toimintouraa potentiaalinjakoa tai koestustarkoituksia varten
  • Modulaarinen rakenne virta- ja mittausmuuntimien kytkennöille pistoliitettävien muunninliittimien avulla
  • Liitettyjen virta- ja mittausmuuntimien turvallinen suojaus pistokeversioilla, joissa on integroitu, ensin sulkeutuva oikosulkukosketin
  • Yksinkertainen ja funktionaalinen rakenne, koska läpivienti- ja suojajohdinliitinten muoto on yhtenäinen
  • Erottimen turvallinen kytkentä ja lukitus kussakin kytkentätilassa
  • Kytkentätilojen selkeä merkintä

Uudet tuotteet

Push-x-tekniikalla varustetut erotus- ja veitsierotusliittimet kiinnitettyinä DIN-kiskoon

Toimintomoduulit push-x-tekniikalla

Signaalien nopea ja turvallinen erotus

Push-x-toimintomoduuleilla voidaan johdottaa myös taipuisia johtimia ilman työkaluja. Integroidut erotusvyöhykkeet helpottavat myös signaalien erotusta. TG-peruserotusliittimet mahdollistavat lisäksi toimintopistokkeiden turvallisen integroinnin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-x-tekniikka
  • Mittausmuuntimen erotusliittimet: 6 mm²
  • Nimellisvirta: 30 A
  • Nimellisjännite: 500 V
  • Erotus- ja veitsierotusliittimet: 2,5 mm²
  • Nimellisvirta: 24 A
  • Nimellisjännite: 500 V

Edut

  • Hyvä käyttömukavuus uuden työkaluttoman push-x-tekniikan ansiosta
  • Kaikkien pääteholkillisten tai -holkittomien johdintyyppien nopea asennus
  • "Make before break" –automaattisesti edeltävä virtamuuntajan oikosulku mittausmuuntimen erotusliittimissä
  • Helppo signaalien erotus sekä eri toimintopistokkeiden integrointi
  • Suuret kustannussäästöt CLIPLINE complete -järjestelmän yhtenäisten lisätarvikkeiden ansiosta

Mittausmuuntimen erotusliittimet

Muunninerotusliittimet

Muunninerotusliittimet

Muunninliittimet ja muunninerotusliittimet

Virtamuuntajaliittimillä liitäntätekniikka on vapaasti valittavissa. Virtamuuntajaliittimien suunnittelussa on käytetty patentoitua, kolminkertaista toimintouraa. Tämä takaa riviliittimien kompaktiuden ja joustavuuden. Riviliittimien integroidun erottimen ansiosta kytkentätilat voidaan kytkeä turvallisesti ruuvimeisselillä oranssinvärisistä erotusvivuista. Jotta tätä kytkentätilaa ei muuteta tahattomasti, pääteasennoissa on lukitukset, ja saatavana on valinnaisia kytkentälukkoja. Erotusliittimien lisäksi muodoltaan samanlaiset läpivienti- ja PE-liittimet täydentävät tuotevalikoimaa.

MEA-sarjan muunninliittimet

Uusi muunninliitin löytyy riviliitinvalikoimasta nimellä XTVMEA 6. Uudessa MEA-riviliittimessä on innovatiivinen push-x-liitäntätekniikka, jonka ansiosta johtimet voidaan kytkeä lähes ilman voiman käyttöä yhdellä kädellä. Toinen uusien muunninliittimien etu on muuntimen oikosulkutyyppi. Virtamuuntajat voidaan oikosulkea helposti ja turvallisesti erityisten oikosulkusiltojen avulla ja käyttämällä koplerimoduuleja erottimia varten. Virtamuuntaja oikosuljetaan automaattisesti "Make before break" -periaatteen mukaisesti kääntämällä kytketyt erottimet ennen kuin virtamuuntaja kytketään irti molemmilta puolilta. Käyttövipujen irtikytkentä mahdollistaa myös virtapiirin avaamisen toiselta puolelta. Mittausmuuntimen erotusliittimen XTVMEA 6 lisäksi uuteen MEA-sarjaan kuuluu myös samanmuotoinen läpivientiliitin ja suojajohdinliitin.

Mittausmuuntimen erotusliittimet PTME

Mittausmuuntimen erotusliittimet PTME

ME-sarjan muunninliittimet

ME-sarjan mittausmuuntimet voidaan oikosulkea turvallisesti ja vaivatta pistoliitettävien kytkentäsiltojen ja tavallisen ruuvitaltan avulla. Kytkentäsillat voidaan sijoittaa ja lukita jakopisteen molemmille puolille silta-aukkoon. Oikosulkusiltaversion lisäksi voidaan käyttää myös pistoliitettäviä muunninliittimiä, joissa on oikosulkupistoke. Kun pistoke irrotetaan, integroitu kytkentä varmistaa edeltävän oikosulun. Siten liitetyt mittausmuuntimet suojataan automaattisesti rikkoutumiselta.

Virtamuuntajat

Virtamuuntajat

Virta- ja mittausmuuntimet

Virta- ja jännitemuuntajiksi kutsutaan mittausmuuntimia, jotka muuntavat tulevan sähköisen suureen, kuten virran tai jännitteen suhteelliseksi, erilaiseksi lähtösuureeksi. Tässä yhteydessä alennetaan suuria virtoja, sillä nämä virrat ovat usein liian suuria tavallisille mittauslaitteille. Jotta näitä suureita voidaan mitata, alentaminen on tehtävä suhteellisesti, mihin tarvitaan muuntimia. Tyypillinen toimiala tällaisten muuntimien ja siten myös muuntimen päätelaitteiden käytölle on energiateollisuus. Phoenix Contactin mittausmuuntimen erotusliittimet mahdollistavat niiden ammattimaisen ja standardien mukaisen asentamisen. Erilaiset mittaukset ovat mahdollisia verrattain vaivattomasti nopeiden, erottimien ja kytkentäsiltojen muodossa olevien kytkentämahdollisuuksien ansiosta.

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmiston käyttö tabletilla

clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun

Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.

Riviliittimien tuote-esitteet

Riviliittimien tuote-esitteet

Ladattavat tiedostot

Muunninliittimien esitteet
Haluatko esitemateriaalia muunninliittimistämme? Seuraavassa on tuote-esitteitämme riviliittimistä ja koestuspistokejärjestelmistä. Niiden lisäksi joukossa on esite riviliittimien laaduntarkastuksista.