Mittausmuuntajaerotusliittimet

Kompaktit mittausmuuntajaerotusliittimet kaikkiin muuntajien koestuskytkentöihin

Erota ja oikosulje turvallisesti

Kompaktit liittimet mahdollistavat mittausmuuntajasarjojen helpon ja yksilöllisen kokoamisen.

Takaisin: Riviliittimet suoja- ja ohjaustekniikkaan

Kategoriat

Hae kohteesta Mittausmuuntajaerotusliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Mittausmuuntajien erotusliittimillä kytkentälaitteistot voidaan asentaa tilaa säästäen ja modulaarisesti. Virtamuuntajien koestamiseen ja oikosulkemiseen sekä potentiaalin jakamiseen tarkoitetut CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet voidaan asentaa käyttökohdekohtaisesti riviliittimiin. Mittausmuuntajien erotusliittimiä on saatavana erilaisilla liitäntätekniikoilla.

Edut

  • Laaja toiminnallisuus – jopa kuusi toimintoliitäntää potentiaalijakoa tai koestusta varten
  • Yksinkertainen ja turvallinen käyttää yksiselitteisen kytkentätilojen merkinnän ja lukituksen ansiosta
  • Muuntajakytkentöjen modulaarinen asennus pistokeliitettävien mittausmuuntajaerotusliitinten ansiosta
  • Liitettyjen virtamuuntajien turvallinen suojaus pistokeversioilla ensin sulkeutuva oikosulkukosketin
  • Yksinkertainen ja funktionaalinen rakenne, koska läpivienti- ja maadoitusjohdinliitinten muoto on yhtenäinen

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260