Liitinkotelot ja suojakotelot

Liitinkotelot ja suojakotelot

Yksilöllisesti kalustettavissa

CLIPSAFE on yksilöllinen ratkaisu kytkentäkaappiin – nopeasti ja kaikki samalta toimittajalta.

Takaisin: Asennustarvikkeet

Kategoriat

  • Polyesterikotelo
    Polyesterikotelo

    Vakuutu laajasta ja yhtenäisestä CLIPSAFE-polyesterikotelovalikoimastamme.

  • Läpivientiholkit
    Läpivientiholkit

    Luotettavat holkkitiivisteet suojaavat kaapelit vedeltä ja pölyltä.

Hae kohteesta Liitinkotelot ja suojakotelot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin CLIPSAFE on innovatiivinen ja korkealaatuinen tuotesarja, johon sisältyy suojakoteloita, käsiteltyjä suojakoteloita sekä liitinkoteloita teräksestä ja polyesteristä. Asianmukaisilla hyväksynnöillä varustettuja CLIPSAFE-tuotteita voidaan käyttää Ex-alueella.

Kotelovalikoima vakuuttaa laajuudellaan ja monipuolisuudellaan, ja se on räätälöity sovelluksen vaatimuksiin.

Edut

  • Innovatiivinen kotelovalikoima haponkestävästä teräksestä ja polyesteristä yksilöllisten liitinkoteloiden perustana
  • Valmiiksi kalustetut kytkentärasiat ja liitinkotelot vähentävät asennukseen ja hyväksyntöihin kuluvaa aikaa
  • Kaikki tuotteet yksilölliseen kalustukseen Phoenix Contactin valikoimasta
  • CLIPLINE complete -järjestelmän kaikki Ex-riviliittimet yksilölliseen kalustukseen
  • Maailmanlaajuinen myyntiverkosto takaa ammattimaisen asiakaspalvelun ja lyhyet toimitusajat

Tiedustele liitinkoteloita

Varustamme liitinkotelot yksilöllisten tarpeidesi mukaan tai suunnittele ne tarpeidesi mukaista käyttöä varten.
Käytä yksilöllisten liitinkotelojen tiedusteluun kunkin luokan tiedustelulomaketta. Tiedustelulomakkeessa voit helposti kuvata tarpeesi, jotka huomioiden laadimme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Kaikkiin sovelluksiin oikea CLIPSAFE-ratkaisu

 
Kaikkiin sovelluksiin oikea CLIPSAFE-ratkaisu

Suojakotelot

Valitse laajasta tuotevalikoimasta sopiva kotelo sovellukseesi. Pyynnöstä on saatavissa myös yksilöllisiä kokoja ja eri tavoin pintakäsiteltyjä versioita. Ex-alueella käyttöä varten toimitukseen kuuluu vastaava ATEX- ja IECEx-komponenttihyväksyntä.

Asiakaskohtaiset suojakotelot

Toiveidesi mukaan varustamme kotelon kierteillä, aukoilla ja suorakulmaisilla asennusrei'illä. ATEX- ja IECEx-normeja vastaavat Ex-standardit huomioidaan. Toimitus tapahtuu vastaavalla komponenttihyväksynnällä.

Asiakaskohtaiset liitinkotelot

CLIPSAFE-suojakotelot toimitetaan tilauksesta valmiiksi kalustettuina liitinkiskoineen ja holkkitiivisteineen. Jos tuotetta aiotaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla, liitinkotelot toimitetaan vastaavalla ATEX- ja IECEx-laitehyväksynnällä varustettuina.

Teräksiset Ex-suojakotelot

CLIPSAFE Ex-kotelovalikoima teräksestä  

CLIPSAFE Ex-kotelovalikoima teräksestä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelomme Ex-sovelluksiin. Halutessasi työstämme ne yksilöllisesti ja tarjoamme seuraavia ominaisuuksia:

  • Innovatiivinen tuotevalikoima sisältää 140 teräksestä valmistettua koteloa perustaksi yksilöllisille ATEX- ja IECEx-liitinkoteloille
  • Haponkestävät AISI 316L/1.4404 ja ruostumattomat AISI 304/1.4301 kotelot turvalliseen käyttöön äärimmäisissä olosuhteissa
  • CLIPLINE complete -järjestelmän kaikki Ex-riviliittimet yksilölliseen kalustukseen
  • Tilauksesta kalustettavissa myös ohjaus- ja Interface-komponenteilla
     

Polyesteristä valmistetut Ex-suojakotelot

CLIPSAFE Ex-kotelovalikoima polyesteristä  

CLIPSAFE Ex-kotelovalikoima polyesteristä

Polyesteristä valmistetut kotelomme Ex-sovelluksiin. Halutessasi työstämme ne yksilöllisesti ja tarjoamme seuraavia ominaisuuksia:

  • 35 lujatekoista Ex-vakiokoteloa neljässä rakenteessa perustaksi yksilöllisille Ex-liitinkoteloille ATEX- ja IECEx-vaatimusten mukaan
  • CLIPLINE complete -järjestelmän kaikki Ex-riviliittimet yksilölliseen kalustukseen
  • Tilauksesta kalustettavissa myös ohjaus- ja Interface-komponenteilla
     

Polyesterisuojakotelot

CLIPSAFE-kotelovalikoima polyesteristä  

CLIPSAFE-kotelovalikoima polyesteristä

Polyesteristä valmistetut kotelomme Ex-sovelluksiin. Halutessasi työstämme ne yksilöllisesti ja tarjoamme seuraavia ominaisuuksia:

  • 46 lujatekoista vakiokoteloa kolmessa rakenteessa perustaksi yksilöllisille liitinkoteloille ja kytkentärasioille
  • Kaikki tuotteet yksilölliseen kalustukseen Phoenix Contact -tuotevalikoimasta

Holkkitiivisteet

Holkkitiivisteet kaikkiin sovelluksiin  

Holkkitiivisteet kaikkiin sovelluksiin

Phoenix Contactin holkkitiivisteet ovat luotettavia ja turvallisia. Voit valita muovisia tai metallisia vakioholkkitiivisteitä.

Toimitamme myös EMC-suojattuja ja Ex-alueelle soveltuvia holkkitiivisteitä. Valitse suuriin mekaanisiin rasituksiin taivutussuojalla ja vedonpoistolla varustettu malli.

PROJECT complete kaikkiin vaiheisiin – projektisuunnittelusta valmiiseen sovellukseen asti

PROJECT complete liitinkiskojen suunnitteluun  

PROJECT complete liitinkiskojen suunnitteluun

PROJECT complete yhdistää riviliittimien projektisuunnitteluun tarkoitetun luotettavan suunnitteluohjelmiston ja tehokkaan merkintätyökalun.

Suora tiedonvaihto kaikkien yleisten CAE-ohjelmien kanssa sekä täydellisen projektidokumentaation laadinta tekevät tästä suunnitteluohjelmistosta ainutlaatuisen.

PROJECT complete -ohjelmiston avulla voit ohjata kaikkia Phoenix Contactin merkintäjärjestelmiä yhdenmukaisesti, ja tiedonsiirto on mahdollista suunnittelusta riviliittimien merkintään asti.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut