Riviliittimet aurinkopaneelijärjestelmiin

Riviliittimet aurinkopaneelijauml;rjestelmiin

Innovatiivinen ja täsmälleen sopiva

Innovatiiviset riviliittimet aurinkopaneelitekniikan erityisiin vaatimuksiin.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Riviliittimet aurinkopaneelijärjestelmiin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Suunnittele yhdessä Phoenix Contactin kanssa ympäristöystävällinen ja taloudellinen ratkaisu energiantuotantoon. Olemme olleet jo vuosikymmeniä asiantunteva ja pätevä kumppani aurinkopaneelijärjestelmissä. Saatavana kaikkiin johdotustehtäviin täsmälleen sopivat, jopa 1500 V DC:n riviliittimet.

Edut

  • Suojaa moduulit helposti kompakteilla sulake- ja diodiliittimillä
  • Erota piirit turvallisesti jopa 1000 V DC:n erotusliittimillä
  • Tilaa ja aikaa säästävä johdotus kompakteilla potentiaalinjakoliittimilla
  • Kattava riviliitinten tuotevalikoima alkaen 1000 V DC
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet alentavat logistiikkakuluja

Riviliittimille asetetut vaatimukset aurinkopaneelijärjestelmässä

Riviliittimet aurinkopaneelijärjestelmissä  

Riviliittimet aurinkopaneelijärjestelmissä

Aurinkopaneelijärjestelmien AC-alueella voidaan käyttää useimmiten vakiotuotteita, mutta DC-alueet asettavat erityisiä vaatimuksia. Jotta tehohäviö jäisi vähäiseksi, aurinkopaneelimoduulit kytketään piireihin, jolloin järjestelmän jännite kasvaa.
Aurinkopaneelijärjestelmien joutokäyntijännitteet saavuttavat jopa 1500 V DC:n tehon.
Korkeat DC-jännitteet asettavat erikoisvaatimuksia käytettäville komponenteille. Käytettävissä oleva tasajännite saattaa toisin kuin vaihtojännite muodostaa erityisen helposti pintavuotovirtoja eristettävien elementtien pintaan. Siksi näillä alueilla käytettävien komponenttien on oltava erityisen hyvin ilma- ja pintavuotovirtoja kestäviä.
Yksittäiset piirit varmistetaan oikosulkutapauksissa muodostuvien paluuvirtojen rajoittamiseksi. Tämä tapahtuu kidemoduulien kohdalla mahdollisuuksien mukaan 10,3 x 38 mm:n sulakkeilla ja ohutkalvoisissa moduuleissa estodiodeilla, jotka kiinnitetään virtapiiriin.

Phoenix Contactin riviliittimet ja sulakkeet täyttävät erityisellä tavalla aurinkopaneelijärjestelmien asettamat vaatimukset. Kaikkien komponenttien yhteenveto on esitteessä "Aurinkopaneelien komponentit ja järjestelmät".

Luotettava suoja aurinkopaneelijärjestelmän kide- ja ohutkalvomoduuleille

Suoja aurinkopaneelijärjestelmän kide- ja ohutkalvomoduuleille  

Suoja aurinkopaneelijärjestelmän kide- ja ohutkalvomoduuleille

Kidemoduuleilla on erittäin korkea hyötysuhde hyvissä valo-olosuhteissa. Ohutkalvomoduuleihin verrattuna ne toimittavat huomattavasti korkeampia aurinkopaneelipiirin virtoja. Kompaktit sulakeliittimet suojaavat aurinkopaneelijohtoja vaarallisilta paluuvirroilta. 

Ohutkalvomoduulit käyttäytyvät kidemoduuleihin verrattuna paremmin heikoissa valo-olosuhteissa ja ovat herkempiä paluuvirroille. Paluuvirroilta suojaudutaan usein nopeasti ja luotettavasti sarjaan kytketyillä diodeilla.

UBAL – yleisliittimet alumiinikaapeleille

UBAL Al/Cu-liittimet  

UBAL Al/Cu-liittimet

Uusi Al/Cu-liitinsarja UBAL on testattu uusimpien standardien mukaisesti ja soveltuu erityisesti käyttöön aurinkopaneeleissa.

Näiden yleisliittimien avulla on mahdollista johdottaa alumiini- ja kuparijohtimet vain yhdellä liittimellä.

Al/Cu-liittimistä on saatavana neljä poikkipinta-alaa, alumiinijohtimien mahdollinen liitäntäkoko on 6–240 mm² sekä kuparijohtimien 2,5–240 mm².

Aurinkopaneelin UK 10,3-HESI sulakeliittimet

Sulakeliitin  

Edestä käytettävän turvavivun ansiosta sulakkeiden vaihto on nopeaa ja yksinkertaista.

UK 10,3-HESI 1000V ja UK 10,3-HESI 1500V -sarjojen kahvasulakeliittimet on optimoitu aurinkopaneelijärjestelmien vaatimuksiin. Niiden luokitukset ovat uusimpien standardien mukaiset (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) ja UL-listalla. UK 10,3-HESI-liittimien käsittely on helppoa ja turvallista. Edestä käytettävä vipu mahdollistaa sulakkeiden nopean ja helpon vaihtamisen.

Visuaalisella näytöllä varustetut 1000 V:n mallit säästävät entistä enemmän aikaan. Sen LED-valo ilmoittaa virheellisestä sulakkeesta.

Helpon käytön lisäksi UK 10,3-HESI on kosketussuojattu, joka varmistaa korkean turvallisuuden.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260